DINレールアダプタ、 接続方式: 圧接接続式、 部材: PC-GF10、 保護等級: IP20、 アッセンブリモジュールなし
DINレール用パッチパネル
PoE末端機器(PD)の固定電源用パッシブPoEソリューション、10/100 Mbps、-40°C~+75°C、DINレール取付け
DINレールアダプタ、 RJ45、 CAT6A (10 Gbps)、 8-極、 接続方式: IDC(圧接)接続、 部材: PC-GF10、 電線断面積: AWG 26- 22、 保護等級: IP20、 アイテムセット、RJ45ケーブル接続モジュールを含むDINレールアダプタ
パッチパネル、RJ45ジャックx 2、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、シールド電流監視、サージ保護
パッチパネル、1つのRJ45ジャックを4線式ねじ式接続端子台に(割当て1、2、3、6)、CAT5e、10/100 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、DINレールにシールド接続
パッチパネル、RJ45ジャックx2(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールドを接続するオプション
パッチパネル、RJ45ジャック×1をねじ式接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション
パッチパネル、RJ45ジャック×1をスプリング式接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション
パッチパネル、IDC式端子台のRJ45ジャック、CAT6、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、IECExおよびATEX認証、DNV準拠の船級認証
パッチパネル、IDC端子台のRJ45ジャック、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護