この製品はFL-PP-RJ45/RJ45、製品番号2901646の後継品です。 イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
PP-RJ-RJ-F
-
パッチパネル
2703020
パッチパネル、RJ45ジャックx 2、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、シールド電流監視、サージ保護
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | パッチパネル |
| IECカテゴリ | C2 |
| MTTF | 3281 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 1245 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 472 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | FE // Ethernet |
| 定格絶縁電圧 | 85 V DC |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (PoE経由(シールド電流監視用)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (ULに準拠) | |
| 機能 | |
| 型式 | シールド電流監視 |
| スイッチオン閾値 | ≥ 30 mA |
| ローカル診断 | 黄色のLED |
| 精度 | ± 5 % |
| 応答時間 | 3 s |
| 電流 | ≤ 1.5 A |
| 電力消費 | 270 mW (シールド電流監視) |
| インピーダンス | ≤ 1 Ω |
| 電圧 | ≤ 10 V |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 周波数範囲 | 125 MHz |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT5e |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 最大出力パワー | 60 W |
| 最大出力定格電流 | 725 mA (PoE) |
| 電流容量 | ≤ 1.5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 光学表示 | 黄色のLED |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23.8 mm |
| 高さ | 101.3 mm |
| 奥行き | 86 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 10 Hz ... 57 Hz、振幅 ±3.5 mm、57 Hz ... 150 Hz、5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 30 g、11 ms、各空間方向で3回の衝撃 |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 運転: 10 g、16 ms、各空間方向で1000回の衝撃 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーからの自己宣言書) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (ATEXアプリケーションの制限) | |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF18ATEX2703020X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL、米国 | |
| 認定 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL、カナダ | |
| 認定 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | B |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 注釈 | クラスB、使用領域:家庭用および小規模商用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 標準/規則 | DIN EN 61643-21 |
| 標準割当て | テレコミュニケーションおよびシグナリングネットワークの低電圧範囲のサージ保護機器 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 製品はEN/IEC 60715に準拠の35 mm DINレールにスナップ止め可能です。 |
| 使用可能なDINレールタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2703020 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 143.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
互換性のある製品
-
PP-RJ-RJ - パッチパネル 2703015
-
PP-RJ-SC - パッチパネル 2703016
-
PP-RJ-SCC - パッチパネル 2703018
-
PP-RJ-IDC - パッチパネル 2703019
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - ネットワークアイソレータ 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
MICROFOX-SP - ニッパ 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - パッチパネル 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - パッチパネル 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - パッチパネル 2901646
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
高いシステムの可用性を確保するためのサージ保護機能内蔵
ディスプレイ付きシールド電流監視
DNV GL準拠の船級認証
IEEE 802.3bt準拠のPoE対応、タイプ4