この製品はFL-PP-RJ45-SCC、製品番号2901642の後継品です。 イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
PP-RJ-SCC
-
パッチパネル
2703018
パッチパネル、Push-in式端子台のRJ45ジャック、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | パッチパネル |
| MTTF | 105699 年 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 85 V DC |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 周波数範囲 | 125 MHz |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT5e |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 16 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 26 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 16 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 26 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 通信媒体 | 銅 |
| 出力定格電圧 | < 57 V DC |
| 最大出力パワー | 60 W |
| 最大出力定格電流 | 725 mA (チャネルごと) |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23.8 mm |
| 高さ | 101.3 mm |
| 奥行き | 50 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ケーブル外径 | 5.5 mm ... 6.5 mm |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 10 Hz ... 57 Hz、振幅 ±3.5 mm、57 Hz ... 150 Hz、5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 30 g、11 ms、各空間方向で3回の衝撃 |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 運転: 10 g、16 ms、各空間方向で1000回の衝撃 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーからの自己宣言書) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| 取付けタイプ | DINレール取付け、固定型 |
| 組立てに関する注意事項 | 製品はEN 60715に準拠の35 mm DINレールにスナップ止め可能です。 |
| アイテム番号 | 2703018 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.37 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 62.63 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.945 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PP-RJ-RJ-E - パッチパネル 1746811
-
PP-RJ-SC-E - パッチパネル 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - パッチパネル 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - パッチパネル 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - パッチパネル 2703020
-
PP-RJ-SC-F - パッチパネル 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - パッチパネル 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - パッチパネル 2703023
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - ネットワークケーブル 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - ネットワークアイソレータ 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
MICROFOX-SP - ニッパ 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - パッチパネル 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - パッチパネル 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - パッチパネル 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - パッチパネル 2901646
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
フィールドケーブルのクイック接続
前面パネルカバーで保護された配線スペース
ストレインリリーフ付きの工具不要のシールド接続
IEEE 802.3bt準拠のPoE対応、タイプ4