NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
パッチケーブル
1408969
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 2 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: PA 6.6、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクトアングル
産業用アプリケーションに最適
柔軟な設置用のPVCケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送