FL SFP SX2
- メディアモジュール
FL SFP SX2
- メディアモジュール
2702397
1310 nmの波長を2 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
1310 nmの波長を2 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
850 nmの波長を1 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
小型フォームファクタモジュールには波長1310 nm(長波長)で100 Mbpsのデータ速度の光ファイバーインターフェースがあります。
1310 nmの波長を10 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
1310 nmの波長を30 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
小型フォームファクタモジュールには波長1310 nm(長波長)で100 Mbpsのデータ速度の光ファイバーインターフェースがあります。
ギガビットSFPモジュール、100 mまで伝送。
1310 nmの波長を40 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
SFPまたはSFP+トランシーバ挿入用ケージ
小型形状のプラグインモジュールには10/100 Mbpsのデータ伝送速度のRJ45インターフェースがあります