FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT
-
プリント基板用コネクタ
1334224
表面実装対応のプリント基板用コネクタ、SFPおよびSFP+トランシーバ用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
テープ・オン・リール梱包により、自動実装可能
高品質材料の使用により高品質
接点に金めっきを施すことで、最大200回の挿入サイクルを実現
UL 94 V0の分類で高い安全性
最大265°Cまでリフローはんだ付け対応
MSA準拠
MSL1により、時間無制限での処理が可能