FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - トランシーバ
1334213

産業用温度範囲において、波長1,310 nmで10 kmにわたり最大1 Gbpsの伝送を実現するシングルモードSFPトランシーバ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非独占的なマルチソースアグリーメント(MSA)で、高い柔軟性
動作中のプラグ・アンド・プレイで優れたシステム可用性
RoHS 2適合で将来にも対応
最大限のデータ伝送品質
EMCの影響を受けるアプリケーションでも干渉のないデータ伝送が可能です。
広い温度範囲でも信頼性の高いデータ伝送を実現