FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET
-
トランシーバ
1334214
拡張温度範囲において、波長850 nmで500 mにわたり最大10 Gbpsの伝送を実現するマルチモードSFP+トランシーバ
製品の詳細
幅 | 13.7 mm |
高さ | 13 mm |
長さ | 57.3 mm |
ハウジングの材質 | 金属製 |
通信速度 | 10 GBit/s |
波長 | 850 nm |
製品ライン | SFPモジュール |
タイプ | SFP Modul |
接続プロファイル | LC-Duplex |
梱包の種類 | ボックス梱包 |
通信速度 | 10 Gbps |
伝送速度 | 10 GBit/s |
接続方法 | SFPスロット挿入用 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 55 °C |
レーザークラス | 1 |
アイテム番号 | 1334214 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNJAC |
GTIN | 4063151633516 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34.9 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | TW |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - トランシーバ 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - トランシーバ 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - トランシーバ 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - プリント基板用コネクタ 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - FOパッチケーブル 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FOパッチケーブル 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - FOパッチケーブル 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - FOパッチケーブル 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - FOパッチケーブル 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FOパッチケーブル 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - FOパッチケーブル 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - FOパッチケーブル 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FOパッチケーブル 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - FOパッチケーブル 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - FOパッチケーブル 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - FOパッチケーブル 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - FOパッチケーブル 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - FOパッチケーブル 1405696
特長
非独占的なマルチソースアグリーメント(MSA)で、高い柔軟性
動作中のプラグ・アンド・プレイで優れたシステム可用性
RoHS 2適合で将来にも対応
最大限のデータ伝送品質
EMCの影響を受けるアプリケーションでも干渉のないデータ伝送が可能です。
広い温度範囲でも信頼性の高いデータ伝送を実現