FL DIN RA - DINレールアダプタ
2891053

FL DIN RAを標準の19インチラック(EIA-310-D、IEC 60297-3-100)に設置すれば機器をDINレールに取り付けてラックに搭載できます。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

堅牢:耐荷重17.5 kg、さまざまな機器を多数搭載可
堅牢:すべらない戻止めは、セッティングした位置を固定
柔軟性:奥行きは10通り設定でき(70~210 mm、20 mm間隔)あらゆる機器を前面から簡単に操作
DINレール製品を簡単かつ安全に産業用ラックに搭載