FL ISOLATOR 100-M12は、鉄道産業向けに特別に開発されてきました。M12接続テクノロジとオプションの壁面取付けを特長とするこのネットワークアイソレータは、柔軟に使用できます。
FL ISOLATOR 100-M12
-
ネットワークアイソレータ
2902985
Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。Ethernetデバイスを最大4 kVの電位差まで保護。最大100 Mbpsの伝送速度に対応。M12ソケット2点でEthernetを接続(Dコーディング)。
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | ネットワークアイソレータ |
| MTTF | 18372 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 13381 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 3348 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 38062 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 12264 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | X1ポート//X2ポート |
| 絶縁電圧 入力-出力間 | 250 Vrms |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 4 kV AC (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | パッシブモジュール、電源不要 |
| 信号 | Ethernet |
| PROFINET | |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| チャネル数 | 1 |
| 締付けトルク | ≤ 2 Nm |
| 伝送距離 | ≤ 100 m (ポート間の全長(データ速度と使用するケーブルにより異なる)) |
| サポートされるプロトコル | IPv4およびIPv6のトランスペアレントプロトコル |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 66 mm |
| 高さ | 91 mm |
| 奥行き | 34 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| 部材 (下部パーツ) | PC-ABS |
| シールド | 保護接地(PE)接続なし |
| 両方のシールド接続間の容量絶縁 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| IEC 61373、EN 61373 準拠 振動耐性 | 運転: カテゴリ1、クラスB |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 保管/輸送時: 30g、18 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C (85℃(10分);以後は機能を保証できない - 装置を確認のこと) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 標準/規則 | EN 50121およびEN 50155(鉄道アプリケーション) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| SELV EN 50153準拠で適合 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2902985 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 135.85 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 94.91 g |
| 関税率 | 85176990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
互換性のある製品
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
PP-RJ-RJ - パッチパネル 2703015
-
PP-RJ-SC - パッチパネル 2703016
-
PP-RJ-SCC - パッチパネル 2703018
-
PP-RJ-IDC - パッチパネル 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - パッチパネル 2703020
-
PP-RJ-SC-F - パッチパネル 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - パッチパネル 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - パッチパネル 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - パッチパネル 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - パッチパネル 2904933
-
FL EPA RMS - DINレールアダプタ 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - ネットワークケーブル 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407361
特長
電源不要
最大4 kVの耐電圧
連続絶縁電圧250 VRMS
プリント基板コーティングで刺激の強い環境や厳しい産業環境から保護
鉄道アプリケーション認証(車両)、EN 50155およびEN 50121準拠
壁面取付け
-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲