INJ 2111-T - インジェクタ
2703013

CRAの要件への適合に向けて準備中

PoEインジェクタ、60 W、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
PoEケーブルのクイック接続
前面パネルカバーで保護された配線スペース
高いシステムの可用性を確保するためのサージ保護機能内蔵
内部電源ユニットの電気的絶縁でPoE側の短絡から保護
10/100/1000 Mbps