ミッドスパンインジェクタは、PoE(スイッチなど)を使用しないイーサネット機器をPoE対応の末端機器(IPカメラなど)に接続します。給電機器(PSE)として、インジェクタはデータケーブル経由で受電機器(PD)に必要な電力を供給します。インジェクタと末端機器は、電力要件を自律的に処理します。
INJ 0300
-
インジェクタ
1836811
PoEインジェクタ、15 W、RJ45ジャックx 2、10/100/1000 Mbps、電源100 V AC~240 V AC、デスクトップまたは壁面取付け。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
国際認証
簡単にパネル取付け
10/100/1000 Mbps