CELLULINK 2401-4G EU M25 - ルーター
1503433

産業用4G耐候性ルーター、CAT1、10 Mbps、内蔵アンテナ1x1 SISO、EU機器、2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、支柱への取付け、アクセサリを使用して壁面取付け、RJ45ポート1点(PoE In)、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/IP69K、IK10

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

4Gモバイルネットワーク向け産業用モバイルルーター
内蔵アンテナで取付けのコストとスペースを節約
最適な携帯受信を実現する、高性能な1x1 SISOアンテナ
IEC 62443-4-2に準拠した機器認証により最大レベルのサイバーセキュリティ
デュアルSIM、SIMカードおよびeSIMによるプロバイダフォールバック(eSIMは今後のファームウェアバージョンでサポート予定。)
GNSSによる時刻同期と位置調整
全天候型でUV耐性のある耐候性ケース
IK10の耐衝撃度と消灯可能なLEDで、破壊行為から保護
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
支柱への直付けまたはアダプタを使用したパネルへの取付けに最適化
機器更新管理用ソフトウェアをアクセサリとして入手可能
ウェブベース管理またはREST APIで簡単に設定
PoEまたはパッシブPoEを介した電源
幅広い診断機能

よくある質問


「eSIM対応」の意味とは。

すべての機器にはeUICCが搭載されています。eSIM/eUICCは、ファームウェアのアップデート後に使用可能になります。


Cellulink機器でVPNトンネルを確立することは可能ですか。

いいえ、Cellulink機器にはVPN機能はありません。特に、機器が公共の場所に遠隔で設置される場合、アプリケーションから機器の設置場所までの暗号化されていない通信は攻撃の標的となります。アプリケーションは常に、エンドツーエンドで暗号化される必要があります。これには、PLCnext ControlのようなVPN対応コントローラまたはmGuard製品シリーズのようなセキュリティ機器を使用してください。クラウドやウェブサーバへの通常のインターネット通信は、すでに暗号化されているはずです。これには、... もっと見る

いいえ、Cellulink機器にはVPN機能はありません。特に、機器が公共の場所に遠隔で設置される場合、アプリケーションから機器の設置場所までの暗号化されていない通信は攻撃の標的となります。アプリケーションは常に、エンドツーエンドで暗号化される必要があります。これには、PLCnext ControlのようなVPN対応コントローラまたはmGuard製品シリーズのようなセキュリティ機器を使用してください。クラウドやウェブサーバへの通常のインターネット通信は、すでに暗号化されているはずです。これには、例えばTLS暗号化(HTTPS、MQTTS)を使用してください。その場合、CellulinkのVPN機能は不要になります。それでもVPN機能を備えたモバイルルーターが必要な場合は、TC ROUTER製品シリーズを使用してください。

もっと見る

Cellulink機器には省エネモードはありますか。

機器には省エネモードがありません。ただし、ウェブベース管理またはAPIを介して、モバイルモジュールの電源をオフにすることは可能です。これにより、機器のエネルギー消費が大幅に削減されます。その結果、モバイルネットワーク経由の通信は利用できなくなります。
機器の電源を完全にオフにすることで、最大限の省エネを実現することができます。例えば、コントローラはリレーを介してPoE電源を切り替えることができます。機器の起動やモバイルネットワークへの登録には、多少時間がかかることがありますのでご注意ください。


この機器にはどのように電源が供給されますか。

M40バージョンとは異なり、M25バージョンにはDC電圧を供給することはできません。イーサネットケーブルを介してM25バージョンに電源が供給されます。この場合、802.3afに準拠したPoEまたはパッシブPoEを使用することができます。



FAQを表示