CELLULINK 4401-4G GL M40
-
ルーター
1637627
産業用4G耐候性ルーター、CAT4、150 Mbps、内蔵アンテナ2x2 MIMO、全世界で使用可能、3Gおよび2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、制御盤取付け、RJ45ポート1点(PoE In)およびCOMBICON、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/69K、IK10
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
「eSIM対応」の意味とは。
すべての機器にはeUICCが搭載されています。eSIM/eUICCは、ファームウェアのアップデート後に使用可能になります。
Cellulink機器でVPNトンネルを確立することは可能ですか。
いいえ、Cellulink機器にはVPN機能はありません。特に、機器が公共の場所に遠隔で設置される場合、アプリケーションから機器の設置場所までの暗号化されていない通信は攻撃の標的となります。アプリケーションは常に、エンドツーエンドで暗号化される必要があります。これには、PLCnext ControlのようなVPN対応コントローラまたはmGuard製品シリーズのようなセキュリティ機器を使用してください。クラウドやウェブサーバへの通常のインターネット通信は、すでに暗号化されているはずです。これには、... もっと見る
いいえ、Cellulink機器にはVPN機能はありません。特に、機器が公共の場所に遠隔で設置される場合、アプリケーションから機器の設置場所までの暗号化されていない通信は攻撃の標的となります。アプリケーションは常に、エンドツーエンドで暗号化される必要があります。これには、PLCnext ControlのようなVPN対応コントローラまたはmGuard製品シリーズのようなセキュリティ機器を使用してください。クラウドやウェブサーバへの通常のインターネット通信は、すでに暗号化されているはずです。これには、例えばTLS暗号化(HTTPS、MQTTS)を使用してください。その場合、CellulinkのVPN機能は不要になります。それでもVPN機能を備えたモバイルルーターが必要な場合は、TC ROUTER製品シリーズを使用してください。
もっと見るCellulink機器には省エネモードはありますか。
機器には省エネモードがありません。ただし、ウェブベース管理またはAPIを介して、モバイルモジュールの電源をオフにすることは可能です。これにより、機器のエネルギー消費が大幅に削減されます。その結果、モバイルネットワーク経由の通信は利用できなくなります。
機器の電源を完全にオフにすることで、最大限の省エネを実現することができます。例えば、コントローラはリレーを介してDCまたはPoE電源を切り替えることができます。機器の起動やモバイルネットワークへの登録には、多少時間がかかることがありますのでご注意ください。