ミッドスパンインジェクタは、PoE(スイッチなど)を使用しないイーサネット機器をPoE対応の末端機器(IPカメラなど)に接続します。給電機器(PSE)として、インジェクタはデータケーブル経由で受電機器(PD)に必要な電力を供給します。インジェクタと末端機器は、電力要件を自律的に処理します。
INJ 1010-T
-
インジェクタ
2703008
PoEインジェクタ、60 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、広域な温度範囲-40°C~75°C
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30.2 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 120 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (カバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| データ: Power over Ethernet | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| チャネル数 | 1 |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 出力定格電圧 | 54 V DC (PoE) |
| 出力電力 | 60 W |
| データ: Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 CAT5e |
| 製品の種類 | インジェクタ |
| MTTF | 133.8 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| 規準状態での最大損失電力 | 65.52 W |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 57 V DC (通常エリア) |
| 24 V DC ... 48 V DC (防爆エリア) | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 最大消費電流 | 4.2 A |
| 2.73 A (24 V DC) | |
| 1.34 A (48 V DC) | |
| 電力消費 | ≤ 75 W |
| 保護回路 | 極性保護 |
| 電源 | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 単線接続サイズ | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 20 ... 12 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (UL非認証) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (UL認証あり) | |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| ± 2 kV (I/Oケーブルはフィールド側のみ、非対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 注釈 | クラスB、使用領域:家庭用および小規模商用 |
| 機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| アイテム番号 | 2703008 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC351 |
| GTIN | 4055626462967 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 392.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 251.2 g |
| 関税率 | 85044083 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bbcb10db-1260-4b83-aa79-ec7a35c257d2 |
互換性のある製品
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - ネットワークケーブル 2744827
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - ネットワークケーブル 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - ネットワークアイソレータ 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
MICROFOX-SP - ニッパ 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
拡張電源範囲は18 V DC ~ 57 V DC、冗長。
-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
DINレールに取付け
10/100/1000 Mbps
アースに安全にシールド接続