FL CAT6 PATCH 7,5
-
パッチケーブル
2891880
パッチケーブル、Ethernet CAT6 (1 Gbps)、8-極、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45、ケーブル長: 7.5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 STANDARD CAT6 |
| 極数 | 8 |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6、 1 Gbps |
| 定格電圧UN | 48 V |
| 標準規格 IN | 0.5 A |
| 通信速度 | 1 Gbps |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 外部シース素材 | LSFROH |
| 幅 | 13 mm |
| 高さ | 6.6 mm |
| 長さ | 40.05 mm |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 / IP20 |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 保護等級 | IP20 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| 導体の長さ | 7.5 m |
| ケーブル外径 | 6.00 mm |
| 外部シース素材 | LSFROH |
| 単線、リッツ線の数 | 8 |
| 単線、材質 | 銅線 |
| シールド | S/FTP |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 発煙濃度 | IEC 61034に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-3Cに準拠 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 難燃性 | IEC 60332-3Cに準拠 |
| 発煙濃度 | IEC 61034に準拠 |
| アイテム番号 | 2891880 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABG |
| GTIN | 4046356167581 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 309 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 304.58 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 7.787 kg CO2e |
互換性のある製品
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227593