NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル
1227590

パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート 上 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 12.5 m、 極数: 8、 電線断面積: AWG 26- 26、 4x2xAWG26/7; S/FTP、 グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送