VS-OE-OE-93B/...
-
通信用ケーブル
1417362
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC/PVC、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)、 100 Mbps |
| 導体の長さ | 長さ自由(0.5 ... 400 m) |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V ((50 Hz/1 分)) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V ((50 Hz/1 分)) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | OIL RES I、UL 2256に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| アイテム番号 | 1417362 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 95.752 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 通信用コネクタ 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 通信用コネクタ 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 通信用コネクタ 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 電線コネクタ 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - コネクタ 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - コネクタ 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - コネクタ 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - コネクタ 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45コネクタ 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45コネクタ 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45コネクタ 1422665