SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN
-
通信用コネクタ
1422847
通信用コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: D、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 組立てに関する注意事項 | 工具を使用せずにコンタクトを固定または取り外し可能 |
| ピンアサインはケーブル挿入口に対して30°回転可能 |
| アプリケーション | データ |
| センサの種類 | PROFINET |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| ケーブル引込口 | エルボー |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 52 mm |
| スパナ寸法、ユニオンナット | 15 mm |
| スパナ寸法、カウンターナット | 14 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 4.5 mm ... 7.5 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 16 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイキャスト、すずめっき |
| 標準/規則 | PA 6.6 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 1 mm² (フレキシブル) |
| 電線断面積AWG | 26 ... 18 (フレキシブル) |
| 芯線むき長 | 4 mm +0,5 mm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| 1.5 Nm (先端までおおうスリーブハウジング付きねじプラグインサート) | |
| 4 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 = YE |
| 2 = WH | |
| 3 = OG | |
| 4 = BU | |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | エルボー |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | D |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 剥き線長さ | 4 mm +0,5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PA 6.6: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24、R26 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155:2001 |
| アイテム番号 | 1422847 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CJN |
| GTIN | 4055626357744 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.446 kg CO2e |
互換性のある製品
-
VS-OE-OE-93R/... - 通信用ケーブル 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 通信用ケーブル 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 通信用ケーブル 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - デジタル表示付き圧着ペンチ 1212510
-
MICROFOX-SB - ニッパ 1212489
-
WIREFOX-D 13 - 剥き線工具 1212162
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
特長
配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適