CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45コネクタ
1421127

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 部材: 金属製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 23- 22、 ケーブル引込口: エルボー、 Ethernet/PROFINET

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IDC高速接続テクノロジにより簡単で時間を節約できる組立て
EAC、UL 1863、CAN/CSA C22.2で、国際的に使用可能
現場での保守や修理に理想的なパートナー:取付けに特別な工具は必要ありません