VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
DINレールアダプタ
1658118
DINレールアダプタ、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT6、 部材: PC-GF、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 24- 22、 色: グレー
製品の詳細
| 製品ライン | パッチパネル |
| アプリケーション | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| スロット数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| 定格電圧(III/3) | 50 V |
| 定格サージ電圧 | ≥ 1 kV |
| 定格電流 | 1 A |
| 周波数範囲 | 250 MHz |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ |
| 通信速度 | 1 Gbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6 |
| 接続方法 | IDCクイック接続 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 26.8 mm |
| 高さ | 71 mm |
| 長さ | 81.4 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PC-GF |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルを金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| ケーブル外径 | 4.5 mm ... 8 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| ボックス定格(NEMA) | 1 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレールNS 35 |
| 35 mm標準DINレール取付け用(EN 60715準拠) |
| アイテム番号 | 1658118 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 60.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 60.6 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CH |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
VS-OE-OE-93B/... - 通信用ケーブル 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 通信用ケーブル 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - 通信用ケーブル 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - 通信用ケーブル 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DINレール取付け穴あり 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740