ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m
CAT7ケーブル
NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
1415599
NBC-100,0-94S
- 通信用ケーブル
NBC-100,0-94S
- 通信用ケーブル
1423514
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 PE-X ハロゲンフリー、 黒、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7; S/FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶、 ケーブル長: 100 m
NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL
- ネットワークケーブル
NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL
- ネットワークケーブル
1415595
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、ケーブル長: 2 m
NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
1415601
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
NBC-MSX/ 5,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
NBC-MSX/ 5,0-94S SCO RAIL
- ネットワークケーブル
1415600
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m
NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL
- ネットワークケーブル
NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL
- ネットワークケーブル
1415598
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP65、ケーブル長: 5 m