NBC-100,0-94S
-
通信用ケーブル
1423514
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 PE-X ハロゲンフリー、 黒、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7; S/FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶、 ケーブル長: 100 m
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 極数 | 8 |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT7、 10 Gbps |
| 導体の長さ | 100 m |
| イーサネットBETAtrans®鉄道アプリケーションCAT7 [94S] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 59 kg/km |
| 銅重量 | 28 kg/km |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネットBETAtrans®鉄道アプリケーションCAT7 [94S] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号実行時 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 145 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 実効容量 | 44 nF (キロメートル単位) |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V AC (Uo) |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V AC (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V AC (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
| 導体張力 | ≤ 60 N (一時的) |
| ≤ 15 N (常時) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 100 dB (1 MHz時) |
| 99 dB (10 MHz時) | |
| 95 dB (100 MHz時) | |
| 92 dB (200 MHz時) | |
| 90 dB (250 MHz時) | |
| 83 dB (500 MHz時) | |
| 81 dB (600 MHz時) | |
| 80 dB (700 MHz時) | |
| 77 dB (800 MHz時) | |
| 75 dB (900 MHz時) | |
| 74 dB (1000 MHz時) | |
| 72 dB (1100 MHz時) | |
| 70 dB (1200 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 97 dB (1 MHz時) |
| 96 dB (10 MHz時) | |
| 92 dB (100 MHz時) | |
| 89 dB (200 MHz時) | |
| 87 dB (250 MHz時) | |
| 80 dB (500 MHz時) | |
| 78 dB (600 MHz時) | |
| 77 dB (700 MHz時) | |
| 74 dB (800 MHz時) | |
| 72 dB (900 MHz時) | |
| 71 dB (1000 MHz時) | |
| 69 dB (1100 MHz時) | |
| 67 dB (1200 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 24 dB (1 MHz時) |
| 33.9 dB (10 MHz時) | |
| 38.3 dB (100 MHz時) | |
| 35.3 dB (200 MHz時) | |
| 32.9 dB (250 MHz時) | |
| 29.7 dB (500 MHz時) | |
| 30.6 dB (600 MHz時) | |
| 31 dB (700 MHz時) | |
| 26.7 dB (800 MHz時) | |
| 28.6 dB (900 MHz時) | |
| 27.5 dB (1000 MHz時) | |
| 26.9 dB (1100 MHz時) | |
| 26.3 dB (1200 MHz時) | |
| クロストーク減衰 (ACR) | 100 dB (1 MHz時) |
| 99 dB (10 MHz時) | |
| 93 dB (100 MHz時) | |
| 88 dB (200 MHz時) | |
| 86 dB (250 MHz時) | |
| 78 dB (500 MHz時) | |
| 74 dB (600 MHz時) | |
| 72 dB (700 MHz時) | |
| 69 dB (800 MHz時) | |
| 67 dB (900 MHz時) | |
| 65 dB (1000 MHz時) | |
| 63 dB (1100 MHz時) | |
| 61 dB (1200 MHz時) | |
| 電力和漏話減衰(PS-ACR) | 97 dB (1 MHz時) |
| 96 dB (10 MHz時) | |
| 90 dB (100 MHz時) | |
| 85 dB (200 MHz時) | |
| 83 dB (250 MHz時) | |
| 75 dB (500 MHz時) | |
| 71 dB (600 MHz時) | |
| 69 dB (700 MHz時) | |
| 66 dB (800 MHz時) | |
| 64 dB (900 MHz時) | |
| 62 dB (1000 MHz時) | |
| 60 dB (1100 MHz時) | |
| 58 dB (1200 MHz時) | |
| シールド減衰 | 0.25 dB (1 MHz時) |
| 0.76 dB (10 MHz時) | |
| 2.49 dB (100 MHz時) | |
| 3.69 dB (200 MHz時) | |
| 4.18 dB (100 MHz時) | |
| 5.6 dB (500 MHz時) | |
| 6.74 dB (600 MHz時) | |
| 7.32 dB (700 MHz時) | |
| 7.89 dB (800 MHz時) | |
| 8.5 dB (900 MHz時) | |
| 9.11 dB (1000 MHz時) | |
| 9.5 dB (1100 MHz時) | |
| 9.9 dB (1200 MHz時) | |
| 60.00 dB (最大1000 MHz) | |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| EN 60684-2に準拠 | |
| 難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)準拠 | |
| 発煙濃度 | EN 61034-2 |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (内部ケーブルIa、Ib、II/外侮ケーブルIa、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分類C/F1) | |
| NF F16-101 (内部ケーブルA1、A2、B/外侮ケーブルA1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (タイプ A) | |
| UIC 564-2 (タイプ A) | |
| その他の耐性 | 耐燃料 (EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 903) |
| 耐オゾン (EN 50306-4に準拠、40度時72時間、手順B、体積濃度200 x 10-6) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| アイテム番号 | 1423514 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| GTIN | 4055626346007 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5,773 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5,773 g |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 215.185 kg CO2e |