PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
バスシステムケーブル
2744652
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS (12 Mbps)、 シールド対応、 PVC FR VI/PVC、 紫、 2-ケーブル (1x2xAWG22/1)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 自由指定(1.0~1000.0 m)
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | ≤ 12 Mbps |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFIBUS、 12 Mbps |
| 導体の長さ | 自由指定(1.0~1000.0 m) |
| ケーブル重量 | 80 kg/km |
| UL AWMスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 配線規格/規則 | 導体材質 DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| シールド材質 DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| 電線構造 | 1x2xAWG22/1 |
| 信号速度 | 0.81 c |
| 導体構造、信号線 | 1x 0.65 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 2x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.55 mm |
| ケーブル外径 | 8.00 mm ±0.4 mm |
| 外部シース素材 | PVC FR VI |
| 外部シース、色 | 紫 |
| 導体材質 | 裸銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 赤、緑 |
| 厚さ、絶縁 | 0.95 mm |
| 厚さ、外部シース | 0.90 mm |
| 全ツイスト | 2線式、ツイスト |
| 光シールドカバー | 55 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 16 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 110.00 Ω/km |
| ケーブル容量 | およそ 28.5 nF/km (1 kHz時) |
| ≤ 1500 pF/km (非対称:電線 - 接地) | |
| ケーブルインピーダンス | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31.25 ... 38.4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9.6 kHz) | |
| 試験電圧 | 3600 V DC (3 s) |
| 最小曲げ半径、固定 | ≥ 150 mm |
| 導体張力 | ≤ 100 N |
| シールド減衰 | ≤ 42.00 dB/km (16 MHz時) |
| ≤ 22.00 dB (4 MHz時) | |
| ≤ 4.00 dB (38.4 kHz時) | |
| ≤ 2.50 dB (9.6 kHz時) | |
| 難燃性 | IEC 60332-3-24(Cat. C )に準拠 |
| CMG FT4に準拠 | |
| 耐油性 | 鉱油およびミネラルグリースに対し限定的にあり |
| IEC 60811-2-1に準拠、70 ℃で4時間 | |
| その他の耐性 | 常温曲げ強度 (DIN VDE 0473 Part 811-1-4に準拠(-40 °Cで16 時間放置後)) |
| 耐紫外線 (CL3 SUN RES) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| アイテム番号 | 2744652 |
| 梱包単位 | 1 m |
| 最低注文数 | 1 m |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.74 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80.74 g |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.214 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUBバスコネクタ 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUBバスコネクタ 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUBバスコネクタ 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 剥き線工具 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - 剥き線工具 1204384