D-SUBシリーズ、SUBCON-PLUS-PROFIB / ...は、最大12 MbpsのPROFIBUSシステムで使用するために特別に設計されました。現場の条件下で、入出力バスケーブルをすばやく便利に接続できます。 終端抵抗がすべてのバージョンに組み込まれています。スライドスイッチを使用して外部接続できます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、間違った終了を回避しながら、セグメントごとに簡単に起動することができます。 35°傾斜型コネクタという特別な機能により、内部接続ユニットを方向転換できます。したがって、ケーブルを右から挿入するか左から挿入するかは、現場で決断することができます。
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUBバスコネクタ
2708232
D-SUBコネクタ、9極、ピン、35度のケーブル挿入口、バスシステム:最大12 MbpsのPROFIBUS DP、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:3、5、6、8;ねじ接続式端子台
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
終端抵抗を接続可能
ねじ式
35度のケーブル挿入口
可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更
最大伝送速度での干渉に対する高い耐性のための金属製ハウジング
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
すべての一般的なFast Connect PROFIBUSケーブルおよびRS-485バスラインに適しています