SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ
2313685

D-SUBコネクタ、9極、ピン、90度のケーブル挿入口、バスシステム:最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置接続用PG D-SUBソケット付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:3、5、6、8;IDC式端子台接続

製品の詳細









特長

すべての一般的なFast Connect PROFIBUSケーブルおよびRS-485バスラインに適しています