M8、M12、AS-Interface接続用分電盤

M8、M12、AS-Interface接続用分電盤

お客様の特定の要件に従ったケーブル配線を設計するため、分配器をご使用ください。M8やM12からAS-Interfaceまで、幅広い配線仕様と設計を提供します。ご要望に応じて個別のソリューションも承ります。これにより、信号、データ、電力を分配したり、さまざまなインターフェースを適合させたりするためのオプションが最大限に広がります。

Go to Product Detail Page for item 1668959
SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS B - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS B - センサ/アクチュエータケーブル
1668959

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ピン2と4をブリッジ および メス ストレート M12、キーイング: A、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 0.3 m

特長

  • 信号の分配および結合による節約の可能性
  • 多極仕様で省スペース配線
  • 確実な信号伝送と分配のための360°シールド付きの分配器
  • アダプタと分配器による新しい機器の柔軟な組込み
  • モールド成型ケーブルを用いた分配器により、インターフェースが減少
  • ご要望に応じてケーブルの長さをカスタマイズできるカスタム指定の分配器が利用可能

新製品

プッシュプル配電盤

M12 push-pull配電盤

フィールド内の簡単な配電

プッシュプルデュアルコンター設計を採用したDCアプリケーション向けのH分岐とY分岐は、工具不要で直感的な取付けが可能です。下位互換性があるため、既存のシステムに容易に統合でき、現場での明確かつ信頼性の高い電源供給が確保できます。

主な特長

  • ねじ式およびプッシュプル式のコネクタ向けM12 push-pullデュアルコンター
  • 2個および4個の取付け穴
  • 最大16 Aの電源供給
  • Lコーディング
  • シールド付き
  • 保護等級:IP65、IP67
  • IEC 61076-2-111およびIEC 61076-2-010に準拠して標準化

特長

  • 高性能、最大16 Aと63 VのDCアプリケーション向け
  • コンパクトな設計により、柔軟で省スペースな電源供給・集約
  • ねじ式およびプッシュプル式のコネクタ向けM12 push-pullデュアルコンター設計により将来性を確保
  • M12 push-pullコネクタによる、迅速かつ確実な、工具不要の取付け
  • 高い保護等級と確実なシールド伝送により、現場での信頼性の高い動作を実現