メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 6-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、グレー、ピンク、 ケーブル長: 100 m
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 VARAN CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 6-ケーブル (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19)、 色単線: 茶、青、白/橙、白/緑、緑、橙、 ケーブル長: 100 m
GOF屋外ケーブル、2線式、フレキシブル設置用ブレークアウトケーブル、どちらのケーブルにもストレインリリーフあり、ドラッグチェーン向き、酸およびアルカリへの高い耐薬品性、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび耐煙性、耐衝撃性を強化
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 5-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、灰、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 赤薄紫RAL 4001相当、 2-ケーブル (1x2xAWG24/19)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールド無、材質はPUR/PP、19極、0.50 mm2x16および1.00 mm2x3、長さ:200 m(ドラムに巻取り)
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 INTERBUS、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル (2xAWG26/19+2xAWG22/19)、 色単線: 赤-青、緑-黄、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
GOF汎用ケーブル、12線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)