アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー62.5/125 µm、OM1、コネクタ:SCデュプレックス/B-FOC (ST)、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置
光ファイバケーブル/光ファイバパッチケーブル
アッセンブリFOケーブル、ブレイクアウトケーブル、980/1000 µm プラスチックファイバ、SC-RJ/IP20+SC-RJ/IP20、内部制御盤に取付け、UV保護での屋外使用に最適なケーブル、長さ:5 m
アッセンブリFOケーブル、ブレイクアウトケーブル、980/1000 µm プラスチックファイバ、SC-RJ/IP20+SC-RJ/IP20、内部制御盤に取付け、UV保護での屋外使用に最適なケーブル、長さ:1 m
アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM3、プラグ:SC/LC、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置
アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM3、プラグ:SC/SC、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置
マルチモードOM1二連プラグジャンパー、ST-ST、UPC研磨、長さ3.0 m
アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM3、プラグ:SC/SC-RJ、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置
GOF汎用ケーブル、24線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
光ファイバーケーブル、マルチモードグラスファイバー62.5/125 µm、OM 1、指定長
アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM4、プラグ:SC/SC-RJ、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置