メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC ハロゲンフリー、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白-青、黄-緑、 ケーブル長: 1000 m
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC ハロゲンフリー、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白-青、黄-緑、 ケーブル長: 500 m
PCF屋外ケーブル、2線式、固定設置用フルブレークアウトケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消化型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS、 シールド対応、 PUR/PVC、 青、 2-ケーブル (1x2xAWG24/19)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 100 m
GOF屋外ケーブル、4線式、固定設置用フルブレークアウトケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消化型、耐衝撃性を改良、縦横両方向の防水性
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS PA (31.25 kbps)、 FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、 シールド対応、 PVC、 黒、 2-ケーブル (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 500 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 6-ケーブル、 色単線: 茶、白、緑、黄、グレー、ピンク、 ケーブル長: 100 m
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)