SAC-2P-910-SH/... - バスシステムケーブル
1408542

メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 赤薄紫RAL 4001相当、 2-ケーブル (1x2xAWG24/19)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)

製品の詳細








互換性のある製品