メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 8-ケーブル、 色単線: 茶、白、緑、黄、灰、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
グラスファイバーケーブル、デュープレックス50/125 µm、メートル単位、コネクタなし、屋外固定設置用
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 CANopen®、 DeviceNet™、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 赤薄紫RAL 4001相当、 4-ケーブル (2xAWG24/19+2xAWG22/19)、 色単線: 赤-黒、青-白 、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 5-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、緑-黄、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
バスシステムケーブル、Ethernet、4線、シールド対応、PVC、青色外部シース、2 x 2 x 0.14 mm2、ケーブルリング:100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 6-ケーブル、 色単線: 茶、白、黒、青、グレー、ピンク、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 センサ/アクチュエータケーブル、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 8-ケーブル、 色単線: 白、茶、緑、黄、灰、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 FRNC ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG23/1、S-FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)