ケーブル(メートル単位)

銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)

メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - 通信用ケーブル
NBC-93R/... - 通信用ケーブル
1408539

メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/19、S/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)

特長

  • 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
  • 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
  • あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
リング状に曲げられた2種類の色のケーブル

メートル単位の銅線ケーブル

フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。

  • ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
  • PUR/PVCケーブルタイプ
  • PVCケーブルタイプ
  • PUR POWERケーブルタイプ

組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。

リング状に曲げられた2種類の色の光ファイバケーブル

光ファイバケーブル(メートル単位)

フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。

  • 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
  • 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
  • マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
  • シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)