PROFINETプラスチックファイバーケーブル、デュープレックス980/1000 µm、重量タイプ、フレキシブルケーブル管用に柔軟性あり、メートル単位、コネクタなし
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールドなし、素材PUR/PVC、7極、0.34 mm2x4および0.75 mm2x3
マスターケーブルリング、 アプリケーション: 分配器ボックス、 極数: 11、 導体の長さ: 50 m
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブルなし、シールド無、材質はPUR/PVC、6極、0.34 mm2x4および0.75 mm2x2、長さ:50 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR/PVC、 黒 RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 黒1、黒2、緑-黄、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC/PVC、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 100 m
AS-Interface PURフラットケーブル、黄、2 x 1.5 mm2、100 m束
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PE-X ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白-青、オレンジ-黄、 ケーブル長: 任意の入力(0.5 ... 100 m)
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)