ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ビルディングオートメーションの機器接続 ビルディングインテリジェンスによる機器接続の変革:スマートビルディングでは、さまざまなアプリケーションを分散してネットワーク化しています。これを実現するには、標準化された機器接続が必要となります。これにより、個々のビルシステムやそのアプリケーションが相互にすばやく簡単に通信できるようになります。フエニックス・コンタクトのソリューションにより、ビルディングオートメーションにおける長期的な競争優位性を守ることができます。

ビルディングオートメーションにおけるインテリジェントな機器接続

特長

  • スマートネットワーキング:BACnet IP、Modbus/TCP、REST、MQTTなどのIPベースのプロトコル向けの適切な接続による機器通信
  • 包括的な製品ラインアップ:ビルディングオートメーションにおける機器用の接続テクノロジおよび電子機器用ケース
  • 標準を超えて:技術的なビルディングユーティリティ向けのインテリジェントな機器の個別設計
  • 優れたサービス:エキスパートのアドバイスとデザイン・インのサポートで迅速に接続ソリューションを実現
ビルディングオートメーションにおけるシングルペアイーサネット(SPE)に関するホワイトペーパー

ビルディングオートメーションにおけるシングルペアイーサネット(SPE)に関するホワイトペーパー

将来に備えた最新の通信インフラ:SPEはこれに対応するソリューションです。テクノロジはビルディングオートメーションでも使用されており、通信用ケーブルを効率的に使用することができます。SPE向けの既存のインフラを再利用する方法については、当社のホワイトペーパーをご覧ください。

現代的なビルの外観

ビルディングオートメーションの接続ソリューションのデジタル3Dツアー

完全に自動化された建物を私たちと探検してみませんか。3Dツアーで、接続ソリューションとケースの特長を、お客様のメリットとして生かす方法をご紹介します。

フリーサンプル
ビルディングオートメーションの機器接続を試す

スマートビルディング向けの機器接続テクノロジを試してみたいとお考えですか。さまざまなサンプルを選んでお客様用のサンプルパッケージを今すぐご注文ください。お客様のアプリケーションでの使用に関する専門的なアドバイスを提供いたします。これらの高品質サンプルは、プロフェッショナルなビジネスのお客様にのみお送りしております。

無料サンプルを注文する
自動化されたビルの内観
HVACテクノロジにおける機器接続

HVACアプリケーション向け機器接続テクノロジ

エネルギー効率に対する要求が厳しくなる中、暖房、換気、空調(HVAC)システムの調節、制御、機器向けの洗練されたソリューションが必要とされています。技術的ビルユーティリティの一環として、これはビルの機能と効率、快適性に大きく影響します。フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台・コネクタおよび電子機器用ケースにより、信号、データ、電力の安全な伝送と、信頼性の高いプロセスオートメーションが確保されます。

監視用機器接続テクノロジと安全性テクノロジ

監視用機器接続テクノロジと安全性テクノロジ

ビルの恒久的に安全な運用を確保するため、監視テクノロジとセーフティテクノロジは設置と維持が簡単でなければなりません。フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台・コネクタ、通信用コネクタ、電子機器用ケースは、ビルテクノロジにおける安全重視のアプリケーションに多数のソリューションを提供します。これには、例えばカメラおよび監視システム、侵入および火災警報システム向けのアプリケーションが含まれます。

インテリジェントビルには、インテリジェントな接続テクノロジも必要です。このネットワーキングに関する課題は、設置者とオペレータがテクノロジに圧倒されてはならないということです。フエニックス・コンタクトのインテリジェントなソリューションが頼りになります。

Michael Radau, Application Manager Building IoT Devices
Michael Radau、フエニックス・コンタクトのApplication Manager Building IoT Devices
カタログ
ビルディングオートメーションにおけるインテリジェントな機器接続

技術的なビルディングユーティリティ向けの機器接続テクノロジ向け製品をすべてご紹介します。ビルディングオートメーションにおけるインテリジェントな機器接続の概要を確認して、完全版をご覧ください。

パンフレットをダウンロード
制御盤のところにいる技術員