監視用機器接続テクノロジと安全性テクノロジ

スマート機器のための高い接続セキュリティ

大事なときに、しっかりとつながります。

サンプルを今すぐ注文する
接続テクノロジ搭載の360°監視カメラ
現代的なビルの外観

ビルディングオートメーションの接続ソリューションのデジタル3Dツアー

完全に自動化された建物を私たちと探検してみませんか。3Dツアーで、接続ソリューションとケースの特長を、お客様のメリットとして生かす方法をご紹介します。

特長

  • スマートネットワーキング:BACnet IP、Modbus/TCP、REST、MQTTなどのIPベースのプロトコル向けの適切な接続による機器通信
  • 包括的な製品ラインアップ:ビルディングオートメーションにおける機器用の接続テクノロジおよび電子機器用ケース
  • 標準を超えて:技術的なビルディングユーティリティ向けのインテリジェントな機器の個別設計
  • 優れたサービス:エキスパートのアドバイスとデザイン・インのサポートで迅速に接続ソリューションを実現

監視およびセーフティテクノロジ向けの機器接続ソリューション


フエニックス・コンタクトのビル管理による建物

ネットワーク監視とセーフティテクノロジを簡単に フィールドデバイスからビル管理システムまで、安定した接続が可能です

ビルの恒久的に安全な運用を確保するため、監視テクノロジとセーフティテクノロジは設置と維持が簡単でなければなりません。フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台・コネクタ、通信用コネクタ、電子機器用ケースは、ビデオ監視、監視システム、侵入者警報システム、火災報知システムなど、技術的ビルユーティリティ(TBU)におけるセーフティクリティカルなアプリケーションに数多くのソリューションを提供します。

システムのネットワーク化がますます進むことに加え、テクノロジが設置者やオペレータに負担をかけないことも重要です。このような取組みにより、設置時のエラーを早期に回避でき、耐用年数の間、オペレータによる容易なメンテナンスを実現することができるのです。

非常灯の接続

非常灯に使用されるPush-in接続可能なプリント基板用コネクタ

非常灯用の接続

非常灯はLEDテクノロジを応用したものです。搭載されている製品には高い品質と信頼性が求められます。Push-in接続可能なCOMBICONプリント基板用コネクタPTS 1,5/..-PH-5,0 CLIPシリーズは、特にこのようなアプリケーションに適しています。主な特長:

  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 小型ながら大容量電線に対応
排煙装置で使用されるスルーホールリフロー対応プリント基板用端子台

排煙装置で使用されるスルーホールリフロー対応プリント基板用端子台

排煙装置向け接続

スルーホールリフロー対応のCOMBICONプリント基板用端子台 SPT-THR 2,5シリーズを使用した安全関連システムにて高品質な接続テクノロジの利点をご活用ください。主な特長は次のとおりです:

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • ドライバ操作と電線挿入が同一方向で機器前面に組込み可能
  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計
手動火災報知器の接続テクノロジ

手動火災報知器で使用されるねじ接続式プリント基板用コネクタ

手動火災報知器向け接続

プリント基板用コネクタPT 1,5/..-PVHシリーズは、安全関連システムの接続テクノロジにおいて安全なソリューションを提供します。主な特長:

  • よく知られた接続方式は世界中で使用可能
  • 高い接触力で低発熱
  • 水平接続と垂直接続のオプションで最適な電線配線
 煙探知機で使用されるねじ接続式プリント基板用コネクタ

煙探知機で使用されるねじ接続式プリント基板用コネクタ

煙探知機の接続

ねじ接続式プリント基板用コネクタPTS 1,5/..-PH-5,0 CLIPシリーズは、二つのパーツで構成された電子機器用ケースを使用する場合に最適なソリューションを提供します。主な特長:

  • ツーピース構造の電子機器用ケースでの使用に最適
  • CLIP形状でデバイス筐体にスナップインで固定可能
  • 小型ながら大容量電線に対応

このような安全関連のアプリケーションに最適です 当社の製品ラインアップは、さまざまなアプリケーションに対応する幅広いソリューションが特徴です。代表的なものは次のとおりです。

HMI
SPE
コントローラ
信号伝達・監視システム
フリーサンプル
ビルディングオートメーションの機器接続を試す

スマートビルディング向けの機器接続テクノロジを試してみたいとお考えですか。さまざまなサンプルを選んでお客様用のサンプルパッケージを今すぐご注文ください。お客様のアプリケーションでの使用に関する専門的なアドバイスを提供いたします。これらの高品質サンプルは、プロフェッショナルなビジネスのお客様にのみお送りしております。

無料サンプルを注文する
自動化されたビルの内観

参考事例


室内オートメーション用コントローラ

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース

スマートビルディング向けの前面接続ケース:Neuberger Gebäudeautomation GmbH社のビルディングオートメーションスペシャリストは、ME-IO電子機器用ケースを室内オートメーションシステムOpen.Roomで使用しています。Neuberger社はフエニックス・コンタクトと共に、ケースを特殊要件向けに改良しました。