ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

カスタム仕様のプリント基板接続

カスタム仕様のプリント基板接続

個別ソリューションへの近道:豊富な標準品のラインアップに加え、標準品のカスタマイズ設定から、組立ソリューション、そしてまったく新しい製品の開発に至るまで、カスタム指定で幅広い製品を提供しています。さまざまな対応が可能です。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

特長

  • プリント基板用コネクタのためのカスタムソリューション
  • 幅広い製品ラインアップでさらに柔軟に
  • 最新の製造工程と、世界規模の製造拠点、各地域の倉庫により、納品に関する信頼性の高さを実現
  • 多種の組合せが可能なコンフィグレータ、150種類の製品ラインアップから6,000種類以上の製品バージョンを即座に情報入手可能
  • プリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ・プラグおよびソケット用コンフィグレータ

コンフィグレータ 独自の製品バージョンを、標準製品に基づいて迅速かつ直感的に設定します。

プリント基板へのシンプルな接続用のプリント基板用端子台
設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ
柔軟な電線接続のためのプリント基板用コネクタ
プリント基板への確実な取付けとコネクタ・プラグを接続するためのソケット
パネルを貫通して大電流を伝送する大電流用パネル貫通型端子台
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
プリント基板へのシンプルな接続用のプリント基板用端子台

ご希望のバージョンのプリント基板用端子台を作成しましょう。幅広い製品ラインをベースとして、使用する製品、ご希望の色、印字、およびコーディングをお選びください。

プリント基板用端子台を設定
設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

モジュール型プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズをベースに、連結型端子台ソリューションを設定し、プロセスの最後にお客様のショッピングカートに追加してください。 お客様個人のご注文番号および納期に関する情報が自動的に送信されます。

カスタム指定の連結端子台の設定
柔軟な電線接続のためのプリント基板用コネクタ

最適なコネクタを見つけて、色、印字、コーディングオプションで設定します。わずか数回のクリックでカスタマイズされた製品が作成されます。

プリント基板用コネクタを設定
プリント基板への確実な取付けとコネクタ・プラグを接続するためのソケット

ソケットにより、プリント基板とコネクタ間の接続が簡単になります。コンフィグレータは、色、印字、およびコーディングオプションについて、さまざまなバージョンのソケットを表示します。

プリント基板用ソケットを設定
パネルを貫通して大電流を伝送する大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台により、パネルを貫通して大電流を理想的にアプリケーションに伝送することができます。端子台の配置、取付け、印字に関する、さまざまなカスタマイズオプションをご利用ください。

大電流用パネル貫通型端子台の設定
信号、データ、電力用コネクタとケーブル

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドで、理想的にカスタマイズされたケーブルアッセンブリを作成することができます。

ケーブルとラインの設定

4つのステップで完成するコンフィグレーション

プリント基板用端子台・コネクタ用コンフィグレータのスクリーンショット:製品の種類を選択
プリント基板用端子台・コネクタ用製品コンフィグレータのスクリーンショット:製品をカスタマイズ
プリント基板用端子台・コネクタ用製品コンフィグレータのスクリーンショット:CADデータをダウンロード
プリント基板接続用製品コンフィグレータのスクリーンショット:見積りを依頼
プリント基板用端子台・コネクタ用コンフィグレータのスクリーンショット:製品の種類を選択

必要に応じて、接続方法や極数などの技術特性を定義し、適切なプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ・プラグまたはソケットを選択します。

プリント基板用端子台・コネクタ用製品コンフィグレータのスクリーンショット:製品をカスタマイズ

独自のソリューション向けに製品の色、印字、コーディングを指定します。

プリント基板用端子台・コネクタ用製品コンフィグレータのスクリーンショット:CADデータをダウンロード

2Dおよび3Dのデータをダウンロードして、ご使用のCADソフトウェアで直接使用することができます。

プリント基板接続用製品コンフィグレータのスクリーンショット:見積りを依頼

オンラインコンフィグレータからご要望を直接お送りください。3営業日以内にそれぞれのコンフィグレーションに関するお見積を準備いたします。

コンフィグレーションオプション


幅広い色バージョンのプリント基板用端子台

カラーバージョン

フエニックス・コンタクトは、カスタマイズされた電線接続のために、標準条件として次のカラーバージョンを提供します。要求に応じた他の色での製造と同様に、定義されたフォントサイズと印刷方向からも選択可能です。

プリント基板用端子台・コネクタのためのカラーバージョンの概要

プリント基板用端子台・コネクタのためのカラーバージョンの概要を示す表

*若干色のばらつきがある場合があります。

プリント基板用端子台・コネクタの印字

印字

フエニックス・コンタクトは、お客様が選んだアプリケーションに対応する、独自に印字したプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ・プラグおよびソケットを提供します。 標準化された印字手順により、製品を要件に合わせて正確にマーキングすることができます。極ごとに個別に印字可能です。製品シリーズごとに明確なフォントサイズがあります。リクエストに応じて複雑な印字オプションも可能です。

プリント基板用コネクタのコーディング

コーディング

誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタ・プラグとソケットを提供しています。 コーディングのために誤挿入防止キー、誤挿入防止タブまたは誤挿入防止ピンが使用されている、もしくはプラグのコーディングノーズが除去されています。これに関して、各極を要件に応じて独自にコーディングすることができます。プリント基板用のコーディングは垂直型ソケットでも可能です。

ケーブルアッセンブリ

さまざまな長さとサイズのケーブルを、適切な接続テクノロジで組み立てます。ご希望のバージョンをご自分で制作したり、組立済みのバージョンをベースとして使用したりすることができます。マーキングを含む包括的な組立てサービスもあります。

新製品開発

完全にカスタマイズされたケースまたは接続ソリューションが必要ですか。最初から開発する必要がありますか。初期のコンサルティングと概念設計から、量産およびロジスティクスまで、認証済みの開発プロセスでお客様をサポートします。

新しいカスタム製品開発の3Dモデルを持つスタッフとお客様

お客様の機器設計向けの新しいお客様指定の製品開発

特殊な設計や複雑な電子機械システムソリューションも、当社は長年にわたり実績のあるプロセスを使用して、選ばれた製品を開発します。 最初のお問い合わせから量産までの間、さらにその先まで、当社はパートナーとしてお客様のアイデアを技術的なソリューションに変え、それらの開発を行います。