導体断面積最大2.5 mm²(12 AWG)、コネクタ:Push-inスプリング接続方式、メス ℹ ウェブコード:#0779 製品シリーズ 注記 極数 ピッチ (mm) 電流1) (A) 電圧1) 2) (V) 接続方向 FKC 2,5/...-ST FKC 2,5/...-STF FKC 2,5/...-ST-RF FKC 2,5/...-ST-LR FKC 2,5/...-STF-EX FKC 2,5/...-ST-LR-EX フランジなし ねじフランジ付き ラッチフランジ付き ロック・アンド・リリース嵌合ロ ック機構付き ねじフランジ付き ロック・アンド・リリース嵌合ロ ック機構付き 2 ... 24 2 ... 24 2 ... 16 2 ... 20 5.0/5.08 5.0/5.08 5.0/5.08 5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) 2 ... 12 別途指定 5.08 12 IEC 176 IEC FKCS 2,5/...-ST FKCS 2,5/...-ST-RF フランジなし ラッチフランジ付き 2 ... 20 2 ... 16 5.0/5.08 5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCT 2,5/...-ST FKCT 2,5/...-STF フランジなし ねじフランジ付き 2 ... 20 2 ... 18 5.0/5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCN 2,5/...-ST FKCN 2,5/...-STF フランジなし ねじフランジ付き 2 ... 18 5.0/5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 0° 0° FKCOR 2,5/…-ST FKCOR 2,5/…-STF FKCOR 2,5/…-ST-LR FKCOW 2,5/...-ST FKCOW 2,5/...-STF 電線挿入口はコーディング側 フランジなし ねじフランジ付き ロック・アンド・リリース嵌合ロ ック機構付き 電線挿入口はリプル側 フランジなし ねじフランジ付き 2 ... 24 5.08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) 90° 2 ... 24 5.08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) -90° TVFKC 1,5/...-ST TVFKCL 1,5/...-ST 同形状設計 接触部、短い 接触部、長い 2 ... 10 5.0 10 IEC 8 UL (B, D, C) 320 IEC 300 UL (B, D) TFKC 2,5/...-ST TFKC 2,5/...-STF TFKC 2,5/...-ST-LR 同形状設計、フランジなし ねじフランジ付き ロック・アンド・リリース嵌合ロ ック機構付き 2 ... 10 5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) GFKC 2,5/...-ST GFKC 2,5/...-STF フランジなし ねじフランジ付き 2 ... 12 7.5/7.62 7.62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 最大導体断面積2.5 mm²(12 AWG)、逆プラグ仕様コネクタ:Push-inスプリング接続方式、オス ℹ ウェブコード:#0780 製品シリーズ 注記 極数 ピッチ (mm) 電流1) (A) 電圧1) 2) (V) 接続方向 FKIC 2,5/...-ST FKIC 2,5/...-STF FKIC 2,5/...-ST-RN フランジなし ねじフランジ付き スナップインラッチ付き 2 ... 16 5.0/5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKICS 2,5/...-STD- RN スナップインラッチ付きで直 接固定 2 ... 16 5.08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) GFKIC 2,5/...-ST フランジなし 2 ... 12 7.62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 56 Phoenix Contact 0° 0° 0°