機器接続部品および電子機器用ケースのカスタマイズされた新規開発

アイデアから接続またはケースソリューションの実現まで、製品のライフサイクル全体を通してお客様をサポートします。当社が長年培ってきた経験により、各新製品開発が厳しい市場要件を満たすことを保証します。
機器設計向けの新しいお客様指定の製品開発

お客様の機器設計を開発します

機器接続部品や電子機器用ケースに正確にフィット:特殊な設計や複雑な電子機械式システムソリューションも、当社は長年にわたり実績のあるプロセスを使用して、オーダーメイドの製品を開発します。最初のご連絡から量産までの間、さらにその先まで、当社はパートナーとしてお客様のアイデアを技術的なソリューションに変え、それらの開発を行います。

当社の一目でわかる開発プロセス 最初の事前打ち合わせから製品のライフサイクル全体のサポートまで、当社の開発プロセスの各段階についてご覧ください。

お客様とフエニックス・コンタクトの従業員の打ち合わせ
製品の概念設計に取り組むお客様とフエニックス・コンタクトの従業員
打ち合わせをするお客様とフエニックス・コンタクトの開発エンジニア
両手で扱うディスプレイ機器
製造現場で打ち合わせをするお客様とフエニックス・コンタクトの従業員
お客様とフエニックス・コンタクトの従業員の打ち合わせ

お客様の要件を理解するパートナーとして当社にご相談ください。できるだけ短い期間に次のものを提供します。

  • 経験豊富な開発エンジニアによるコンサルティング
  • 共同で行う技術ワークショップ
  • 技術コンセプト、オプションで検討用サンプル
  • 概算見積

コンサルティングを今すぐ申し込む
製品の概念設計に取り組むお客様とフエニックス・コンタクトの従業員

お客様の特別な要件に合わせて、製品に対する最良のソリューションを、お客様とともに開発します。実績のある概念設計シーケンスのメリットをご利用下さい。

  • 調整されて承認済みの技術仕様
  • ラボ評価試験と認証を含む規定された試験計画
  • 包括的なドキュメント

コンサルティングを今すぐ申し込む
打ち合わせをするお客様とフエニックス・コンタクトの開発エンジニア

数十年にもわたる経験と柔軟で確実に信頼できる開発シーケンスを可能にする世界中の拠点 フエニックス・コンタクトとの協業によるメリット:

  • 高度な開発とラボの専門知識
  • サイマルテニアス・エンジニアリング
  • 標準化されたプロジェクト管理と品質保証
  • アプリケーションに適した規格と認証

コンサルティングを今すぐ申し込む
両手で扱うディスプレイ機器

数量に関係なく、お客様の製品は予定通りのプロセスに従って納品されます。特長:

  • 高度な垂直統合型の社内ツールショップおよび自動組立設備
  • 手作業による組立てから量産まで、柔軟な製造計画
  • お客様指定のマーキングと梱包
  • グローバルな製造およびロジスティクスネットワーク

コンサルティングを今すぐ申し込む
製造現場で打ち合わせをするお客様とフエニックス・コンタクトの従業員

製品をさらに開発する場合も、技術的詳細を変更する場合も、あるいは製造中止する場合も、製品のライフサイクル全体を通して対応します。

  • 認証済みの品質と環境の管理システム
  • バリューチェーン全体への包括的なアプローチ
  • 製品のライフサイクル全体にわたって担当者は1人

コンサルティングを今すぐ申し込む

お客様指定の新規開発の例

個別ケースシステム
屋外機器接続
個別開発の接続コンポーネント
電源用コネクタシステム

特長

  • 長年かけて蓄積された接続テクノロジと電子機器用ケースの開発経験
  • 世界的な展開による柔軟な製品計画
  • 新製品開発においてはお客様を最大限に重視
  • 製品のライフサイクル全体にわたり迅速な意思決定プロセスと高いレベルの経済的安定
  • 実績があり迅速で、数多くの標準部品の利用が可能

フエニックス コンタクトでは、オーダーメイドのソリューションを開発し、イノベーションを推進しています。当社の高レベルな顧客志向と柔軟な製造プロセスにより、お客様の期待を上回るサービスを提供することができます。

Moritz Lohse - Phoenix Contact, カスタム指定の新製品開発担当マネージャー
Moritz Lohseは、機器接続部品および電子機器用ケースのカスタマイズソリューションに関するお問い合わせに対応するフエニックス・コンタクトの担当者です。
Pulsotronic社

カスタマイズされた接続テクノロジとセンサ

機械・システム・機器計画における自由度を向上:フエニックス・コンタクトグループ会社であるPulsotronicは、オーダーメイドのセンサソリューションと高品質の接続テクノロジを開発・製造しています。センサ製品ラインアップには、インダクティブ(電磁誘導)方式センサ、静電容量方式センサ、光学式センサ、磁気抵抗式センサに加え、超音波センサ、機械式タッチセンサ、さらにレーダーセンサや傾斜センサなどの特殊ソリューションが含まれます。この製品ラインアップは、M5、M8、M12の分岐と革新的な接続テクノロジによって補完されています。

当社のサービス
コンサルティングを申し込む

当社のエキスパートがいつでもお客様をサポートいたします:初期の構想から、接続またはケースソリューションの実現まで、お客様のオーダーメイド製品に包括的なサポートを提供します。ご連絡ください。詳細はお問い合わせください。

クエリを送信
お客様の機器設計に合わせたソリューション