ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

カスタマイズ端子台のモジュール型プリント基板用端子台

24~1,500 Vを1つの接続端子台で:コンフィグレーション可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズは、産業用電子機器に耐電圧最大1,500 Vで給電することができます。フエニックス・コンタクトの製品コンフィグレータによりわずか数ステップでご希望の端子台を構成:拡張された着色エリアや必要に応じて異なる組合せができる電線径。コンフィグレーションデータには24時間365日アクセス可能です。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

特長

  • 電力損失を低減:耐電圧最大1,500 V
  • より多くのカラーオプション:ご要望に応じて極ごとの着色が可能
  • 全機器接続に一つの部品で対応::ご要望に応じて異なる個々の部品を組み合わせてオーダーメイドの連結型端子台を作成します。
  • 製品をカスタマイズする簡単な方法:オンラインコンフィグレータ
  • 技術データはオンラインで簡単にアクセス可能:製品はすべてQRコード付き
無料サンプル
サンプルパッケージをご注文ください

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズを検査・試験したいとお考えですか。– お客様のサンプルパッケージを入手してください。

無料サンプルを注文する
プリント基板用端子台SPTモジュラーのコンフィグレーション
ノートPC上の設定されたプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

モジュール型プリント基板用端子台のコンフィグレータ

プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ用のカスタマイズソリューションを設定し、コンフィグレーションプロセスの最後にそれを直接ショッピングカートに追加します。

その後、お客様個人のご注文番号および納期に関する情報が自動的に送信されます。この注文方法は多くの国でご利用いただけます。この方法がグローバルに展開されるまでは、コンフィグレーションプロセスの最後に電子メールにてソリューションをご依頼ください。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

2度の栄誉

ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)2023およびドイツ・スティービー・アワード(German Stevie Award)2023のロゴの付いたSPTモジュラーシリーズ
フエニックス・コンタクトのSPTモジュラーシリーズチーム
SPT modular project managerのIngo Werner
ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)2023およびドイツ・スティービー・アワード(German Stevie Award)2023のロゴの付いたSPTモジュラーシリーズ

このモジュール型端子台はドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)2023とドイツ・スティービー・アワード(German Stevie Award)2023を受賞しました。

  • ドイツ・イノベーション・アワード(German Innovation Award)は、さまざまなカテゴリの中から、特に高度なイノベーションとユーザー向け付加価値を印象付ける製品とテクノロジを選出して表彰します。

  • ドイツ・スティービー・アワードは、業界を超えたビジネス賞で、欧州のドイツ語圏の企業の優れた成果を評価します。

フエニックス・コンタクトのSPTモジュラーシリーズチーム

このチームは、プリント基板用端子台SPT モジュラーの成功に貢献しました。チーム メンバー全員が自分たちを誇りに思うことでしょう:彼らは熱意と情熱を持って取り組みプリント基板用端子台SPT モジュラーを受賞に導きました。

SPT modular project managerのIngo Werner

プロジェクトマネージャのIngo Wernerが喜ぶ十分な理由があります:SPTモジュラーシリーズにより、コンフィグレータから製造まで、徹底したデジタルプロセスチェーンが初めて実現しました。その功績により、このプリント基板用端子台は2つの賞を受賞しました。

付加価値の詳細

耐電圧最大1,500 Vのモジュール型プリント基板用端子台
極ごとに個別に着色されたモジュール型プリント基板用端子台
さまざまな個々の部品を備えたプリント基板
ノートPCスクリーン上の接続ブロックオンラインコンフィグレータ
QRコードが印刷されたプリント基板用端子台SPTモジュラー
耐電圧最大1,500 Vのモジュール型プリント基板用端子台

太陽光発電のような 多くの産業の新しいアプリケーションでは、より低い消費電力でより高い効率を達成するために、最大1,500 Vのより高い電圧範囲に対応できる必要があります。フエニックス・コンタクト は、このようなタイプの機器に設定可能で適切な接続テクノロジを提供します。

極ごとに個別に着色されたモジュール型プリント基板用端子台

拡張された着色エリアで、より多くの可能な組合せを活用することができます。各極は1~3色で色付けすることができ、また必要に応じて印字も可能です。

さまざまな個々の部品を備えたプリント基板

端子台のハイブリッド構造は高い柔軟性がメリット:プリント基板用端子台をデジタルで構成します。総合的なカスタムソリューションを作成するために、アダプタを使用して異なる電線サイズ用の端子台の極を連結することができます。したがって、お客様の特定要件を完全に満たす連結型端子台が完成します。

ノートPCスクリーン上の接続ブロックオンラインコンフィグレータ

個々の部品のモジュール型システムから独自のプリント基板用端子台を構成して、お客様の接続ソリューションを視覚化します。わずか数回のクリックで、コンフィグレータがご希望の製品バージョンを構成します。コンフィグレーションからご注文、納品まで、一貫してデジタル化されたプロセスをお楽しみください。

個々の接続ブロックを設定
QRコードが印刷されたプリント基板用端子台SPTモジュラー

端子台の全技術データの概要をいつでも入手することができます。構成された各端子台にはそれぞれQRコードが与えられています。これにより、いつでも詳細な製品ページで全情報をご覧いただけます。

3Dビュー

プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズの360度ビュー

プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズを使用することにより、機器メーカーは製品設定から生産までのデジタルプロセスチェーンで、正確にフィットする端子台を作成することができます。

隣接の3Dビューにおいて連結型端子台の設定を可能にする高度なカスタム化をご覧ください。

完全に一貫したデジタルエンドツーエンドのプロセス

フエニックス・コンタクトは接続テクノロジのデジタル化と個別化というお客様のご要望に応じています。 プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズがユニークである理由についてご覧ください。

多数のアプリケーションで多様な使用法

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズにより、産業および準産業部門における多数のアプリケーションが可能になります。垂直バージョンは、とりわけ内部配線を目的としており、できればプリント基板の中央に配置します。

特殊なピッチスペーサにより、個別の接続ポイントの耐電圧は最大1,500 Vで、再生可能エネルギーアプリケーションとE-Mobility向けに特に興味深いです。これは、このような分野では電圧が高いほど伝送路損失を抑制でき、そのためエネルギー効率が向上するからです。そのため、次のようなさまざまな機器アプリケーションに最適です。

周波数変換器
インバータ
再生可能エネルギー向けのストレージソリューション
E-Mobility用充電ステーション
家庭用充電ステーション