有用な情報
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
産業用AI
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
Home
機器接続のGameChangers
機器接続のGameChangers製品
トップレベルのパフォーマンスが、革新的なアイデアやテクノロジ、素材により刷新され、革命を起こすことがあります。お客様のアプリケーションをネクストレベルへ導くフエニックス・コンタクトのGameChangersの数々をご覧ください。
スピード
コンパクト
シンプル
堅牢
柔軟性
パワフル
ストップまでフルスピード
GameChangersは、デザインイン、設置、試運転などあらゆる面でベストタイムを提供します。最適な接続でスピードアップを。
シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ
インダストリー4.0向けの二線式コネクタにより、現場からクラウドまで、一貫した高速データ伝送を実現。
SPE用コネクタの詳細
ケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタ
組立済み、カスタム印字、組込みコーディングにより、エネルギー貯蔵システムの安全な接続に向けた最高速度を実現。
ケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタの詳細
狭小スペースでも優れた性能を発揮
かつてないコンパクトさ。機器の限られたスペースでこそ、GameChangersはその性能を発揮します。スピード、柔軟性、機能密度、安全性を1ミリ単位で引き出します。
基板対基板コネクタ
最大52 Gbpsのコンパクトなプリント基板接続、および幅広い極数やスタッキング高さを、省スペースなカメラ設計などのために選択可能。
基板対基板コネクタの詳細
EMCシールド付きプリント基板用コネクタ
2.54 mmピッチのシールド付き二段型コネクタで、省スペースなデータ・電源供給が可能。モータ制御などに最適。
EMCシールド付きプリント基板用コネクタの詳細
Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタ
効率と安全性を1つのコネクタに統合。ピッチが6.35 mmとコンパクトなので、デジタル入出力などに利用できる新たなスペースが生まれます。
Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタの詳細
あらゆる接点で主導権を
かつてない軽さ。簡単な取り扱いを追求したGameChangersの直感的かつ洗練された接続テクノロジにより、お客様とその先のエンドユーザー様の試運転を完璧にサポートします。
レバー操作型プリント基板用端子台・コネクタ
サーボドライブ用にとどまらない、プロフェッショナルな電線取扱い。工具不要。簡単。明確に色分けされたレバーとPush-inスプリング接続方式採用。
レバー操作型プリント基板用端子台・コネクタの詳細
プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタ
I/OアプリケーションやWLANスイッチの新基準:電線中継接続にも使用可能なM12 push-pullコネクタ
プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタの詳細
過酷な状況でもパワープレイ
かつてない強化された保護。堅牢さを誇るGameChangersは、トップパフォーマーを守る理想的な保護を提供します。過酷な条件下でも使用できるようテクノロジを保護しましょう。
プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタ
移動時もしっかり固定:鉄道テクノロジや鉄道車両などに向けた、内部および外部ロックの付いたM12 push-pullコネクタ。
プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタの詳細
安全な電源供給用のインスタレーションコネクタ
高い保護等級と最大IK08の耐衝撃度を持つコネクタにより、太陽光発電システムや風力タービン発電機などに向けた最大35 Aまでの安全な電流分岐を確保。
インスタレーションコネクタの詳細
影響を受けやすい電子機器向けの耐候性ケース
極限まで材質を硬化:保護等級が高く、気象台や水産業、農業などに最適なケース。
耐候性ケースの詳細
ビルディングオートメーション向けケース
プリント基板設備の多様なケースや柔軟性により実現するスマートビルディングテクノロジで、さらに自由度が向上。
ビルディングオートメーション向けケースの詳細
あらゆる状況に適応するエレガントなデザイン
かつてない柔軟性。GameChangersの卓越した汎用性とカスタマイズ性により、お使いの機器をエレガントにフリースタイルで活用することができます。
RJ45コネクタ
ビルディングオートメーションと産業用イーサネットアプリケーションに対応する完璧に調整されたケーブル配線:RJ45設計で将来性も確保。
RJ45コネクタの詳細
USBコネクタ
オールラウンダー:USB。プリント基板およびパッチケーブル用のタイプAとタイプC。最大10 Gbpsで、ファクトリーオートメーションに理想的。
USBコネクタの詳細
同軸コネクタ
多種多様な同軸コネクタによって、WLAN、Bluetooth、LTEおよび5G向けの高いシグナルインテグリティ(デジタル信号品質)とシールドを確保。
同軸コネクタの詳細
スルーホールリフローおよび表面実装工程対応M12コネクタ
M12の統一された形状により、表面実装およびスルーホールリフロー対応のデザイン・インがこれまでになくエレガントに:信号、データ、電源用。
スルーホールリフローおよび表面実装工程対応M12コネクタの詳細
Push-in接続式プリント基板用端子台
モータからインバータまでの接続が簡単:定義された接触力とダブルのはんだピン、Push-inスプリング接続方式で工具不要。
Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台の詳細
ケース用のディスプレイとキーパッド
産業用制御盤や屋外での使用に適した個性的なデザイン:メンブレンキーパッドとディスプレイを内蔵した設定可能なケース
ケース用のディスプレイとキーパッドの詳細
ビルディングオートメーション向けケース
プリント基板設備の多様なケースや柔軟性により実現するスマートビルディングテクノロジで、さらに自由度が向上。
ビルディングオートメーション向けケースの詳細
最高レベルのパフォーマンス
かつてないパワフルさ。GameChangersは、最も要求の厳しいアプリケーション向けにもフルパワーを提供します。優れたテクノロジでパワーを増大させることができます。
高速嵌合方式のM17およびM23コネクタ
信号・電源供給向けの一貫したソリューション:ロボティクスやコンベア輸送テクノロジに関し、異なるメーカー間で互換性あり。
高速嵌合方式のM17およびM23コネクタの詳細
バッテリーモジュール用コネクタ
最大1,500 Vのエネルギー貯蔵システムを安定した状態で接続 – 前面または背面用のバッテリーポールコネクタまたはバスバー使用。
バッテリーモジュール用コネクタの詳細