本体と色分けされた操作レバーにより、直感的に分かる操作と時間節約が可能です。これにより、現場での信頼性が高まり、システム全体のコストパフォーマンスが向上します。
レバー操作型プリント基板用端子台・コネクタ
レバー操作型の詳細
工具不要のレバー操作型でフェルール付き/フェルールなしの撚線を短時間で挿抜可能です。電線挿入口の漏斗形状により、撚線も芯線先端がばらけないように挿入することができます。
本体と色分けされたレバーの位置が、クランプスペースの明確な状況を外から視覚的かつ具体的に示します。クランプスペースが正しく閉じていなければ、接続に問題があることがすぐに分かります。
レバーを切り替えることで、挿入された電線が確実に接続され、長期間安定した状態を保つことができます。ねじ接続を行う際の誤った締付けトルクのような 潜在的なエラーの原因は、安全に排除されます。
Push-inテクノロジにより、レバーを閉じた状態でも短時間で接続が可能です。特殊なばね形状により、単線またはフェルール付き撚線をすばやく簡単に挿入することができます。
電線接続の利便性を向上した新製品
フエニックス・コンタクトは、Push-inをこれまで以上に簡単にします。最大断面積25 mm²の電線をすばやく直感的に接続できます。Push-inスプリング接続式のレバー操作型プリント基板用端子台・コネクタは、特に操作性に優れた機器を提供したいメーカーにとって理想的なソリューションです。配線の手間を軽減し、操作ミスをなくし、作業工程とメンテナンスコストを削減します。
LPTおよびLPCシリーズの360度ビュー
隣の3DビューでLPTおよびLPCシリーズの特長をご覧ください。レバー操作型Push-inスプリング接続により、簡単に機器の計画や実現ができます。
特長
- 本体と色分けされた操作レバーで直感的にわかる操作方法
- 工具不要のレバー操作でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
- 視覚的に分かるレバー位置で、一目でわかる接続状態
- 長期的に安定性のあるスプリング接続
- レバーを閉じた状態で素早くPush-in接続
レバー操作型接続テクノロジをお試しください
Push-inスプリング接続式のレバー操作型プリント基板用端子台・コネクタLPT/LPCシリーズは、工作機械、バッテリーストレージシステム、再生エネルギーなどの数多くのアプリケーションに適しています。お客様用の無料サンプルを職場にお届けいたしますので、ご注文の上、ぜひご自身の目でお確かめください。