ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

表面実装はんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付け工程対応コネクタ 信号、データ、電源用のM8およびM12コネクタ:スルーホールリフローはんだ付けまたは表面実装はんだ付け対応の革新的な機器ポートで、バリューチェーンを最適化します。

スルーホールリフローはんだ付けおよび表面実装はんだ付け工程対応M8およびM12コネクタ

多様な接続ソリューションで柔軟に機器を開発

フエニックス・コンタクトは自動化された製造工程用に比類ない機器コネクタのラインアップを提供します。信号用、通信用、電源用にも対応―コンパクトなM8およびM12デザインの均一な取付け形状により、これまでになく簡単な設計を可能にします。

スルーホールリフローはんだ付けまたは表面実装はんだ付け対応2ピース機器コネクタ

機器用コネクタ

当社の機器コネクタは、機器設計における比類ない柔軟性を実現します。スルーホールリフローはんだ付けおよび表面実装はんだ付け工程対応の2ピース機器コネクタで実装工程を自動化します。

SPEEDCON高速接続による組立て用に設計されたコネクタ

組立式フィールドコネクタ

現場で直接簡単に組み立てられるメリットをご活用ください。M8およびM12組立式コネクタで、ケーブル長を柔軟に適合させることができます。プッシュロック(Push-lock)テクノロジ付きのバージョンを使用すると、工具なしで簡単かつ安全に接続することができます。

モールドフィールドコネクタ

モールドフィールドコネクタ

センサとアクチュエータを現場ですばやく便利に接続します。幅広い組立済みケーブルからお選びください。フエニックス・コンタクトは、信号、データ、電源の安全な供給のためにM8およびM12仕様の幅広い製品シリーズを提供しています。

特長

  • 統一された取付け形状での信号、データ、電源用の幅広いピンアサインやコーディングにより、機器設計の柔軟性が向上
  • 標準化されたテープ・オン・リールやトレー梱包で、自動化された製造工程に簡単に組込み
  • 電子機器を確実に保護:組込みのシールで非嵌合時でも防塵、防水
  • VDE/cUL準拠の認証取得済み接続部品で、すばやい機器認証
  • プラグ&プロデュース:高速で安全な嵌合が可能なプッシュプルロック、
    限られたスペースでも

表面実装およびスルーホールリフローに理想的:M8/M12機器コネクタ

プリント基板の組立て

基板実装に関するすべて

プロセスの信頼性を確保しながらプリント基板を効率的に組み立てられます。表面実装およびスルーホールリフローはんだ付け工程など、プリント基板実装のさまざまな方法の概要をご確認いただけます。当社の機器接続テクノロジは、手動、半自動、全自動の生産に適しています。

スルーホールリフローはんだ付けおよび表面実装はんだ付け対応M8およびM12コネクタ

表面実装およびスルーホールリフロー工程対応M8/M12製品ラインアップ

すべてがこれまで以上にコンパクトに:当社の産業オートメーション用丸型コネクタは、さまざまなサイズでご利用いただけます。M8コネクタは信号やデータを伝送します。加えて、M12コネクタは電力も供給します。