USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 極数: 24、 10 GBit/s、 SMDハンダ接続、 IP20
製品リスト
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD
- USBプリント基板用コネクタ
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD
- USBプリント基板用コネクタ
1332646
NBC-USB2.0-UAM/0,3-PVC/UAM
- USBケーブル
NBC-USB2.0-UAM/0,3-PVC/UAM
- USBケーブル
1333130
USBケーブル、 タイプ: USB-A、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 4、 480 Mbps、 ケーブル引込口: ストレート、 USB 2.0
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
1332636
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 9、 5 GBit/s、 ウェーブはんだ付け、 IP20
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM
- USBケーブル
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM
- USBケーブル
1333136
USBケーブル、 タイプ: USB-A、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 1 m、 極数: 4、 480 Mbps、 ケーブル引込口: ストレート、 USB 2.0
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
- USBプリント基板用コネクタ
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
- USBプリント基板用コネクタ
1332645
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 16、 480 MBit/s、 SMDハンダ接続、 IP20
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
- USBケーブル
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
- USBケーブル
1333131
USBケーブル、 タイプ: USB-A、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 480 Mbps、 ケーブル引込口: ストレート、 USB 2.0
NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM
- USBケーブル
NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM
- USBケーブル
1333194
USBケーブル、 タイプ: USB-C、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 24、 10 Gbps、 ケーブル引込口: ストレート、 USB 3.2 Gen. 1
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
1332631
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 4、 480 MBit/s、 ウェーブはんだ付け、 IP20
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT
- USBプリント基板用コネクタ
1332637
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 9、 5 GBit/s、 ウェーブはんだ付け、 IP20
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM
- USBケーブル
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM
- USBケーブル
1333166
USBケーブル、 タイプ: USB-A、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 1.5 m、 極数: 9、 5 Gbps、 ケーブル引込口: ストレート、 USB 3.2 Gen. 1