このコネクタは過酷な条件に最適です
屋内外の使用、高低温、高低湿の環境でも:PRCシリーズのインスタレーションコネクタは、IK08までの高い保護等級と衝撃強度で、最大35 Aの電流を確実に供給します。
過酷な条件下でも信頼性の高い電源分岐
堅牢で信頼性が高い:PRC 20およびPRC 35インスタレーションコネクタにより、建築、産業、屋外のアプリケーションにおける幅広い接続ソリューションが可能になります。交通インフラ、発電、E-Mobility、イントラロジスティクス(社内物流)、または工業生産のいずれにおいても、インスタレーションコネクタは効果的な電源供給を確保します。
20または35 Aまでの安全な電力伝送
PRCシリーズの製品
PRCインスタレーションコネクタは、最大35 Aのコンパクトで信頼性の高い電力伝送に理想的です。高い保護等級と最大IK08の耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源供給を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。
技術データの比較
製品データを比較して、アプリケーションに最適な製品をお選びください。
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| 接続テクノロジ | ねじ接続式および圧着端子接続式 | ねじ接続式および圧着端子接続式 |
| 極数 | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| 定格電圧(IEC) | 最大500 V(AC/DC) | 最大690 V(AC)/500 V(DC) |
| 定格電圧(UL) | 最大600 V(AC/DC) | 最大600 V(AC/DC) |
| 定格電流 | 最大20 A | 最大35 A |
| 保護等級 | IP66/IP68(2時間/2 m)/IP69 | IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69 |
| 耐衝撃性 | IK08 | IK08 |
| 周囲温度 (作動時) | -40°C~+105°C | -40°C~+105°C |
| ロックタイプ | Duo-Unlockロック、手動または工具を使用してロック解除可能 | スナップインロック、手動または工具を使用してロック解除可能 |
| 挿入回数 | 500 | 2,000 |
| 導体断面積(単線および撚線) | 0.5 mm²~2.5 mm² | 1.5 mm²~6.0 mm² |
| ケーブル外径 | 6 mm~14 mm | 8 mm~21 mm |
| 承認 | UL、IEC、DNV-GL | UL、IEC、DNV-GL、2PfG |
| PRC 20製品リストへ | PRC 35製品リストへ |
特長
- 小さなスペースで最大35 Aの大電流伝送
- 手動またはツールを使用して解放できるロックで、設置とメンテナンス中の柔軟性向上
- 高い保護等級と耐衝撃性で、厳しい環境条件下でも高い信頼性
- 実績のある圧着端子接続式またはねじ接続式のテクノロジで取扱いがシンプル
- 機械式コーディングとカラーコーディングで、迅速でエラーのない起動
PRCインスタレーションシステムの概要
PRCインスタレーションコネクタをお試しください
PRCインスタレーションシステムは、再生可能エネルギー、トンネル工事、インフラのアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションに適しています。コネクタは、家庭用充電器、太陽光発電システム、風力タービン発電機、リモート無線装置などに使用されます。PRCインスタレーションコネクタの数多くのメリットをご確認の上、サンプルをリクエストしてください。