電子機器用ケースICS向けディスプレイとキーパッドの360°ビュー
2.4インチタッチディスプレイおよび設定可能なメンブレンキーパッド付き0.96インチディスプレイにより、電子機器用ケースICSシリーズの製品ラインアップが完成しています。
隣接する3Dビューで、ICSケースにより達成される高度な操作の利便性をご覧ください。
プロセスデータの視覚化、情報入力、動作状態の出力など:使いやすく機能的な機器ディスプレイを実装するために、タッチディスプレイは大きな可能性を持っています。このホワイトペーパーでは、さまざまなタッチディスプレイテクノロジの概要と基本的知識をご紹介します。また、ハードウェア制御の要件についても概説します。
2.4インチタッチディスプレイおよび設定可能なメンブレンキーパッド付き0.96インチディスプレイにより、電子機器用ケースICSシリーズの製品ラインアップが完成しています。
隣接する3Dビューで、ICSケースにより達成される高度な操作の利便性をご覧ください。
UCSシリーズの組込みシステム向け電子機器用ケースは、7インチタッチディスプレイ用の組立済みカットアウトと組立済み2.4インチタッチディスプレイ付きでご利用可能です。
ME-IOシリーズのケース用タッチディスプレイは、特にコントローラ向けのディスプレイおよび操作ソリューションを特徴としています。
制御盤内、フィールドプロセスにおける制御手順の視覚化や操作に向けたケースシステムの包括的な製品ラインアップを活用してください。
完璧に調整されたフエニックス・コンタクトのケース、キーパッド、ディスプレイをお受け取りください。当社の最先端のケースデザインにより、ディスプレイをケース前面にぴったりと組み込むことができます。
表示と操作の部品を電子機器用ケースに組み込むことは、これまでは非常に手間のかかる作業でした。試験済みの既製モジュールを使用すると、ケースソリューションの構築にかかる時間を節約することができます。
個々のニーズに合わせたメンブレンキーパッドを、すばやく簡単に設定することができます。ご要件に合わせて、形状、色、印字を自由に調整することができます。会社のロゴなどのマーキングを追加することも可能です。
コンフィグレータを使用して、電子機器用ケース内のディスプレイの位置を完璧に調整することができます。ご要件に合わせて、こちらでデザインをオーダーメイドすることもできます。利用可能なスペースのみが制限要因となります。
電子機器用ケース向けのディスプレイとキーパッドで、機器実装時の柔軟性が向上します。UCSケースシリーズは幅広い屋外アプリケーションに適しており、ME-IOシリーズは特にI/Oモジュールやコントローラに適しています。お客様用の無料サンプルを職場にお届けいたしますので、ぜひご注文ください。ご確認ください。