ジ ー ペ ン ョ シ ー レ グ ィ フ ン コ 電子機器用ケース向け導光パイプ 丸型導光パイプ、二段型、水平方向取付け2 mm シリーズ 製品番号 型式 HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 1036658 HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 1043044 1071310 HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 1071314 HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 HS LC-H-D2C/R2xC4-2,54 1036724 丸型導光パイプ、四段型、水平方向取付け2 mm シリーズ 製品番号 型式 HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 1071316 HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 1071318 1071321 HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 1071329 HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 1036727 HS LC-H-D2C/R4xC4-2,54 インジケータ のサイズ 2 mm インジケータ のサイズ 2 mm 丸型導光パイプ、二段型、水平方向取付け、非円錐型ヘッド形状 シリーズ 製品番号 型式 2202316 2202317 1565260 2202531 2202318 2202319 HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 HS LC-H-D2/ R2XC3-2,54 HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 インジケータ のサイズ 2 mm 丸型導光パイプ、三段型、水平方向取付け、非円錐型ヘッド形状 インジケータ数 ピッチ 推奨ケース使用 2 (2 x 1) 4 (2 x 2) 10 (2 x 5) 20 (2 x 10) 8 (2 x 4) 2.54 mm EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS インジケータ数 ピッチ 推奨ケース使用 8 (4 x 2) 20 (4 x 5) 36 (4 x 9) 40 (4 x 10) 16 (4 x 4) 2.54 mm EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS インジケータ数 ピッチ 推奨ケース使用 2 (2 x 1) 4 (2 x 2) 6 (2 x 3) 8 (2 x 4) 10 (2 x 5) 20 (2 x 10) 2.54 mm EH, ME, ME MAX, ME-PLC, BC 17,8, ICS シリーズ 製品番号 型式 インジケータ のサイズ インジケータ数 ピッチ 推奨ケース使用 1393207 1104374 HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 2 mm 3 (3 x 1) 30 (3 x 10) 2.54 mm EH, ME, ME MAX, ME-PLC, BC 17,8, ICS 丸型導光パイプ、四段型、水平方向取付け、非円錐型ヘッド形状 シリーズ 製品番号 型式 2202320 2202532 2202321 2202322 2202323 HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 インジケータ のサイズ 2 mm 194 Phoenix Contact インジケータ数 ピッチ 推奨ケース使用 8 (4 x 2) 16 (4 x 4) 20 (4 x 5) 36 (4 x 9) 40 (4 x 10) 2.54 mm EH, ME, ME MAX, ME-PLC, BC 17,8, ICS