メーカー間で互換性のあるコネクタM17-M40 PRO

1つですべてに適合:M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタは、信号、データ、電力伝送用に統一されたソリューションを提供します。独自のONECLICK高速嵌合方式により、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができます。
丸型コネクタM17-M40 PRO

特長

  • 世界的に最高の可用性:標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカー間で互換性のあるソリューション
  • 安全な接続:視覚的、触覚的、聴覚的にクリアなロックオプションによるONECLICK高速嵌合方式
  • M12-M40ハイブリッドコネクタ用のIEC標準化
  • 費用対効果の高いケーブルアッセンブリ用の簡単で信頼性の高いシールド接続
  • 最も厳しい環境でも高い信頼性:振動緩衝付きケーブルコネクタ
丸型コネクタM17-M40 PRO

産業用アプリケーションにおける安全な接続

お使いのドライブに信頼性の高い電源をご使用ください。M17-M40 PROシリーズのメーカ間で互換性のある丸型コネクタにより、産業用アプリケーションでの信頼性の高い接続が保証されます。統一されたアッセンブリで、PROシリーズはシステムの接続を容易にします。幅広いラインアップのピンアサインおよびサイズM17、M23、M40のさまざまなケースバリエーションの継続的な拡張により、システムの設計において、新しく自由な発想が生み出されます。

M17 PRO hybridコネクタ

新しいIEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタはロボティクスからモータ制御までの幅広いアプリケーションに対し、最大限の互換性と柔軟性を提供します。将来性のある3-in-1ソリューションが、コネクタ1つで信号、データ、電力を伝送します。特許取得済みのONECLICK高速嵌合方式により、非常にすばやく安全に設置することができます。

製品情報

以下は丸型コネクタM17-M40 PROシリーズの主要な機能一覧です。

特長

電圧 最大630 V
電流 最大30 A
極数 4 ... 19
保護等級 IP66、IP67、IP68
仕様 オス・メス両バージョンあり
耐振動性 最小20g
ロック ONECLICK高速嵌合方式、標準嵌合および高速嵌合に適した機器コネクタ
接続方式 信号用M23丸型コネクタの圧着端子接続方式およびはんだ付け接続方式

電力と信号の安全確実な伝送:M17-M40 PROシリーズ丸型コネクタ

独自のクリアなロックオプションによるONECLICK高速嵌合方式で、信頼性の高いソリューションを活用します。

これらのアプリケーションに理想的 M17-M40 PRO丸型コネクタは、多くのアプリケーションにおける使用に適しています。これには、次のようなアプリケーションが含まれます。

研削ロボット
コンベア輸送テクノロジ分野からの応用
モジュール式インバータ分野からの応用
研削ロボット

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタにより、研削ロボットにエラーのないパワーや信号伝送が可能になります。耐振動性の高いONECLICK高速嵌合方式により、研削用アタッチメントをすばやく安全に交換することができます。音も感触もはっきりとした嵌合は、コネクタのインターロックが信頼性の高いものであることを示します。

コンベア輸送テクノロジ分野からの応用

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタは、さまざまなドライバに電力および信号を確実に供給します。メーカー間の互換性により、購入オプションの幅が広がります。

モジュール式インバータ分野からの応用

モジュール式インバータでは、堅牢なM17-M40 PROシリーズの丸型コネクタが確実な電源供給を保証します。つまり、PROシリーズは、産業用アプリケーションおよびエレクトロモビリティの両方でインバータが使用されるあらゆる厳しい環境でも対応可能であるということを意味します。

無料サンプル
サンプルパッケージをご注文ください

当社の丸型コネクタを実際のアプリケーションでお試しください。コネクタの選択および設計の際は必要に応じてサポートいたします。ご使用の機械およびシステム設計において、エキスパートのアドバイスを提供いたします。

サンプルを申し込む
ONECLICK高速嵌合方式の丸型コネクタ