規格準拠の接続 卓越したデザイン

IEC 61076-2-117規格に準拠した初のM17 hybridコネクタは、最大限の互換性と柔軟性が特長です。
新しいM17 PRO hybridコネクタの機器側およびケーブル側

シングルケーブルソリューション用の新しい国際規格

新しいIEC 61076-2-117規格は、産業用アプリケーション向けに標準嵌合方式と高速嵌合方式を備えたシールド付きM12-M40ハイブリッドコネクタについて定めています。この新規格では、機械的インターフェースに加えて、電気的パラメータ、EMC(電磁両立性)要件、ならびに最大IP67の保護等級が規定されています。フエニックス・コンタクトのコンパクトなM17 hybridコネクタは、スペースが重要となるモジュール型デザインに最適です。したがって、堅牢で規格準拠のシングルケーブルソリューションを求める開発者にとって理想的な製品です。

新しいM17 PRO hybridコネクタ

付加価値の詳細 ONECLICK高速嵌合方式を備えたIECピンコネクタパターン

IEC 61076-2-117規格準拠のピンコネクタパターン
信号、データ、電力伝送用M17 PRO hybridコネクタ
M17標準コネクタとM17 PRO hybridコネクタの基板上高さの比較
ピンコネクタパターンにおける機械的コーディングおよびカラーコーディング
ONECLICK高速嵌合方式を備えたコネクタ
デイジーチェーン配線
IEC 61076-2-117規格準拠のピンコネクタパターン

IEC 61076-2-117規格に基づくピンコネクタパターンにより、高い市場互換性のメリットを活用することができます。信頼性の高い電力およびデータ供給を確保することができます。お使いのシステムを電源供給の中断や予期せぬダウンタイムから保護します。

無料サンプルを申し込む
信号、データ、電力伝送用M17 PRO hybridコネクタ

M17 PRO hybridコネクタを使用すると、信号、データ、電力を同時に伝送することができます。結果として、より明確で省スペースなシステムレイアウトと、よりコンパクトな機器を実現することができます。高性能なM17インターフェースの多用途性をご活用ください。お使いのアプリケーションにおける設置作業を軽減することができます。

無料サンプルを申し込む
M17標準コネクタとM17 PRO hybridコネクタの基板上高さの比較

標準M17タイプに比べて基板上高さが15%削減されたため、新しいハイブリッドコネクタは、はるかにコンパクトな機器デザインを実現することができます。厳しい設置状況において、貴重な設置スペースを節約することができます。システム配線において妥協する必要もありません。

無料サンプルを申し込む
ピンコネクタパターンにおける機械的コーディングおよびカラーコーディング

ピンコネクタパターンにおける機械的コーディングおよびカラーコーディングにより、600 Vバージョンと50 Vバージョンの取り違えを確実に防止します。これにより、損傷を効果的に防ぎ、操作の安全性を向上し、取付けやメンテナンスの時間を短縮することができます。

無料サンプルを申し込む
ONECLICK高速嵌合方式を備えたコネクタ

特許取得済みのONECLICK高速嵌合方式により、ロック位置について触覚的、視覚的、聴覚的フィードバックが得られ、すばやく信頼性の高い取付けを確保することができます。コネクタは所定の位置にカチッと1回で嵌まり、故障や取付けミスを防ぎます。これにより、過酷な産業環境において振動や過度な温度の影響を受ける場合でも、恒久的に安定した接続が確保できます。

無料サンプルを申し込む
デイジーチェーン配線

デイジーチェーン配線により、複数の機器を直列に容易に接続でき、複雑な並列配線は不要となります。したがって部材も節約でき、設置作業も軽減され、潜在的なエラー発生要因を最小限に抑えることができます。同時に、接触保護により安全な取扱いが確保されます。これにより時間や部材を節約し、安全で効率的なケーブル配線を確保しています。

無料サンプルを申し込む

M17シングルケーブルソリューション:エキスパートチェック

非常にコンパクトなデザインで、信号、データ、電力を伝送できる最新のハイブリッドコネクタの実用例をご覧ください。当社の製品スペシャリストLisa Gärttnerが、新しいM17 PRO HYBRIDを紹介し、この製品が新たに生み出す可能性について説明します。動画を今すぐご覧ください。

無料サンプル
M17 PRO HYBRIDを試す

M17 PROハイブリッドコネクタを検査・テストしたいとお考えですか。 – 無料サンプルパッケージを直接御社にお届けいたしますので、ご注文ください。ONECLICK高速嵌合方式のコンパクトなデザインがもたらすメリットをご自身でお確かめください。

無料サンプルを申し込む
M17 PRO HYBRIDのサンプルのご注文

技術データの比較

製品データを比較してください。お使いのアプリケーションに最適なコネクタをお選びください。

M17 PRO HYBRID 630 Vバージョン
M17 PRO HYBRID 50 Vバージョン
M17 PRO HYBRID 630 Vバージョン

M17 PRO HYBRID 50 Vバージョン

特長
接続テクノロジ 圧着端子接続方式 圧着端子接続方式
極数 4+4+3+PE 4+4+4
認証 UL 2237 UL 2238
絶縁ハウジングの色 グレー、RAL 7035相当 レッド、RAL 3001相当
定格電圧(IEC) 630 V 50 V
定格サージ電圧 6 kV 0.8 kV
設置高度 3000 m 3000 m
最大定格電流 14 A~16 A(配列により異なる) 14 A~16 A(配列により異なる)
接続断面積 – 電源 0.06 mm²~1.5 mm² 0.06 mm²~1.5 mm²
接続断面積 – 信号 0.06 mm²~0.75 mm² 0.06 mm²~0.75 mm²
接続断面積 – データ 0.08 mm²~0.34 mm² 0.08 mm²~0.34 mm²
保護等級 IP66 / IP68(2 m / 24時間) IP66 / IP68(2 m / 24時間)
周囲温度 (作動時) -40°C~+105°C -40°C~+105°C
ロックタイプ ONECLICK高速嵌合方式 ONECLICK高速嵌合方式
挿入回数 最小100 最小100
最大ケーブル外径 12.3 mm 12.3 mm

多くのアプリケーションに理想的 M17 PRO hybridコネクタはロボティクスからモータ制御までの幅広い用途に対し、最大限の互換性と柔軟性を提供します。

AGV(無人搬送車)
Cobot
ベルトコンベア
換気・空調システム
物品のパレタイズ(パレット積み)
エレベータ

ご質問と回答

M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答

専用ソリューションより標準化コネクタの方が世界中で可用性があるため、供給の安全保障を確保することができます。単一供給源のサプライチェーンの問題が解消されます。また、標準化することにより、製品の機械的・電気的性能について指針を提供することができるため、メーカーやユーザーにさらなる信頼性を提供することができます。

無料サンプルを申し込む
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答

インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションをお探しの場合は、M17 PRO hybridコネクタが常に最適な選択肢となります。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、イントラロジスティクス(社内物流)のいずれにおいても、M17 PRO HYBRIDは接点の高実装密度と最大16 Aの電流伝送を組み合わせたコンパクトな接続ソリューションによりメリットをもたらします。

無料サンプルを申し込む
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答

ONECLICK高速嵌合方式は、機器接続、システム配線においてコネクタペアが安全にロックされた時に3つのフィードバックをユーザーに対して提供します。マーキング、シンプルな「カチッ」という音、明確な触覚的感触により、いずれの取付け位置においても、コネクタが確実に接続され、耐振動性のある接続が確保されます。

無料サンプルを申し込む
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答

色の違いは、50 Vバージョンなのか630 Vバージョンなのかを一目でわかるようにするためです。ピンコネクタパターンにおいて追加のコーディングバーを採用することで、システム配線時の誤配線を防ぎ、さらなる安全性を確保しています。

無料サンプルを申し込む
M17 PRO HYBRIDに関するご質問と回答

M17 PROシリーズのおなじみのケースデザインに加え、M17 PRO HYBRID用の新しいフランジサイズのバージョンもご利用いただけます。コンパクトなM17製品シリーズの論理的拡張として、ストレート型とアングル型の回転機器プラグの両方について、フランジ寸法21.6 x 21.6 mmのバージョンもご利用いただけます。基板上高さが30 mmまで削減されたアングル型バージョンと組み合わせることにより、フエニックス・コンタクトは機器配線用の最もコンパクトなソリューションを提供します。

無料サンプルを申し込む