M12 push-pullコネクタ

プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタにより、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、安全で工具不要のプラグ接続が可能です。インナーロック付きバージョンにより、コンパクトなハウジング設計も可能です。
インナーロック付きM12 push-pullコネクタ

オートメーション・テクノロジの新たな規格

フエニックス・コンタクトは、M12 push-pull高速嵌合方式により、機器およびフィールド配線における堅牢な接続コンセプトを提供しています。このプッシュプルシステムは、異なるメーカー共通のプラグイン互換性があり、挿入が非常に楽なため、便利で安全、簡単です。

特長

  • プラグ&プロデュース(Plug and Produce):限られたスペースでもすばやく確実な接続
  • 優れた柔軟性:ねじおよびプッシュプルコネクタ向けの統一されたM12機器接続
  • 簡単なデザイン・イン:パネル内蔵タイプのM12ポートでコンパクトな機器コンセプト
  • 電線中継接続:インナーおよびアウターロック付きコネクタ
  • 高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能
3Dビュー

M12 push-pullコネクタの360度ビュー

プラグ&プロデュース(Plug and Produce)機能により、M12 push-pullコネクタは狭い場所でも確実な接続が可能です。この接続方法については、隣の3Dビューで図解されています。

M12プッシュプル高速嵌合方式 特長の詳細

インナーロック付きM12ケーブルコネクタ
対応するM12機器コネクタが設置された機器パネルの前の、アウターおよびインナーロック付きのM12 push-pullコネクタ
多数のM12機器コネクタおよびケーブルコネクタのある機器
プッシュプルインナーおよびアウターロック付きコネクタ
M12 push-pull、組立式コネクタ
ケーブルコネクタと機器コネクタが備わった地球
インナーロック付きM12ケーブルコネクタ

限られたスペースでも、異なるメーカー共通の嵌合方式を使用して、プラグ接続が確実で便利になりました。ねじ接続方式と比較して、設置時間が最大80%短縮されます。

対応するM12機器コネクタが設置された機器パネルの前の、アウターおよびインナーロック付きのM12 push-pullコネクタ

M12 Duo形状により、実績のあるM12ねじコネクタまたは新しいプッシュプル高速接続テクノロジを使用した柔軟なフィールド配線が可能になります。既存のM12ソリューションにもプッシュプル機器を簡単に統合することができます。

多数のM12機器コネクタおよびケーブルコネクタのある機器

パネル内蔵タイプのM12ポートを備えた新しいM12 push-pullコンセプトにより、筐体面からの飛び出しがない取付けが可能になります。高密度配線により、機器設計をよりコンパクトにすることができます。

プッシュプルインナーおよびアウターロック付きコネクタ

現場での拡張を簡単に実現:プッシュプルインナーおよびアウターロック付きコネクタを備えた電線中継接続を実現することができます。

M12 push-pull、組立式コネクタ

M12 push-pull組立式コネクタで、ケーブル長を柔軟に指定することができます。簡単で工具不要なプッシュロック(Push-Lock)接続方式により、現場での配線が可能なため便利です。

ケーブルコネクタと機器コネクタが備わった地球

一貫して標準化されたプッシュプル製品ラインアップにより、世界中での可用性が確保されます。IEC 61076-2-010標準化により、異なるメーカー共通の互換性あり

M12 push-pullの品質 試験済みの安全性と耐久性

M12 push-pullによるIP65ラボ試験
M12 push-pullの衝撃・振動試験
M12 push-pullの保持力試験
M12 push-pullの回転試験
M12 push-pullによる回転試験Part 2
M12 push-pullによるIP65ラボ試験

M12 push-pullは、IEC 60529準拠の信頼性の高い防塵・防水保護を提供します。コネクタや機器は、IPX5およびIPX7の要件に準拠して試験済みです。これらの試験では、試験対象は12.5 L/minの噴流に3分間以上さらされ、深さ1 mの水に30分間浸漬した後に損傷がない状態でなければなりません。

M12 push-pullの衝撃・振動試験

プッシュプルコネクタは振動と衝撃にさらされます。振動台の上でこれらの干渉のシミュレーションを行います。この間、1 μsを超える接触の中断は許容されません。

  • IEC 60512-6-4に準拠して、試験では軸ごとに2時間にわたり10 Hz~500 Hzの正弦波振動および50 m/s²の加速が加えられます。
  • IEC 60512-6-3に準拠して、試験では軸ごとに6回の衝撃および11ミリ秒間に490 m/s²の加速が加えられます。
  • 鉄道アプリケーション向けの規格EN 61373 Cat-1Bに準拠して、試験では5 Hz~150 Hzの騒音による振動および最大 5.72 m/s²の加速が加えられます。試験対象には5時間にわたる試験が行われます。

M12 push-pullの保持力試験

IEC 60512-13-2準拠の引張耐荷重試験では、M12 push-pullコネクタは300 Nの引張荷重に60秒超耐えなければなりません。この試験中、コネクタにもケーブルにも損傷がない状態でなければなりません。また、コネクタのロック機構が緩んではなりません。加えて、プラグイン接続を簡単に解除できる必要があります。

M12 push-pullの回転試験

IEC 60998-2-1準拠の回転試験では、垂直に固定されたM12 push-pullコネクタを嵌合コネクタに接続します。試験荷重5 kgを、電線の端部から吊るします。電線は軸を中心に150回回転させた後、損傷がない状態でなければなりません。また、コネクタのロック機構は試験中解除されず、かつ試験終了時には問題なく解除できなければなりません。

M12 push-pullによる回転試験Part 2

UL 2238a準拠の試験Part 2では、プッシュプル嵌合ロック機構を13.7 N以上の荷重で360°回転させます。ロック機構のその他の試験同様、コネクタやケーブルに損傷があってはなりません。コネクタのロック機構は試験中解除されず、かつ試験終了時には問題なく解除できなければなりません。

電子版パンフレット
M12 push-pull:調査のためのすべての情報を掲載

M12 push-pull高速嵌合方式のすべてのメリットをご覧ください。コネクタ、分岐、機器の包括的な製品シリーズをご覧いただき、試験済みの品質をご自身でお確かめください。

PDFをダウンロード
M12 push-pullコネクタ、分岐、機器